Haberlere Genel Bakis

Temel fonksiyonlu yeni güç kaynakları

26.01.2015

UNO POWER güç kaynakları  

Kompakt ve oldukça verimli: iki yeni UNO POWER güç kaynağı

Phoenix Contact'ın UNO POWER ürün gamı yeni kompakt ve oldukça verimli iki güç kaynağıyla genişletilmiştir:

24 - 28 V DC ayarlanabilir DC çıkış gerilimi sunmanın yanında güç yoğunluğu 240 W/dm³'den 325 W/dm³'e yükselir. Bu cihazlar yüklere 150 W ve 240 W besleme sağlayabilir. Raf ürünlerine kıyasla bu güç kaynakları yüksek güç yoğunluğu sayesinde daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Bu 0.3 W'ın altında düşük boşta kayıplar ve %94'ün üzerinde verimle elde edilir. Cihazlar UL onayı ve geniş aralıklı girişi sayesinde tüm dünyada kullanılabilir.


Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300
Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat