Yüksek güçlü PCB bağlantıları

Güç iletiminde yeni boyut

Yüksek güçleri PCB'ye aktarmak için çözümünüz nedir? Halen klasik bara mı kullanıyorsunuz? Phoenix Contact maksimum kullanışlılık ve güvenilirlik için yeni standartlar belirlemektedir.

Phoenix Contact 95 mm²'ye kadar büyük kesitli kablolar için çok sayıda bağlantı seçeneği sunmaktadır. 232 A'e kadar güvenli güç iletimi için standart PCB klemensler, PCB konnektörler ve yüksek akım geçiş klemenslerimizi kullanın. Cihazları tasarlarken yeni T-LOX teknolojisiyle cihaz bağlantısında müşterilerinize eşsiz bir kolaylık sağlayın.

Avantajlarınız

  • Toggle kol bağlantı ve Push-in yaylı bağlantı sayesinde maksimum kullanışlılık
  • Daha az temas noktası ve dokunma emniyetli kablo bağlantıları sayesinde yüksek emniyet
  • 95 mm²'ye kadar kablolar için panel geçiş ve direkt PCB bağlantılarında kararlı çözümler sayesinde cihaz tasarımında daha fazla esneklik
  • Daha az komponent ve montaj maliyeti sayesinde optimum değer yaratılması
  • Bağlantı komponentleri VDE/cUL standardına uygun olduğu için hızlı cihaz onayı alınır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat