CBMC cihaz devre kesicileri

Ayar için küçük sıçrama

Ürünler tek butonla çalıştırılabilir ve birkaç saniyede ayarlanabilir. Sezgisel ve çok basit.

CBMC, yeni elektronik cihaz devre kesicisi olup özel gereksinimlerinize göre geliştirilmiştir: özel ayar için kompakt tasarım ve opsiyonları bir araya getirmiştir.

Böylece sadece tek bir cihazla akımı kolay ve esnek şekilde ayarlayabilir, yer tasarrufu sağlar ve uygulamaları koruyabilirsiniz.

Fonksiyon tanımı

CBMC cihaz devre kesicisinde fonksiyon elemanları ve markalama seçenekleri  

CBMC çok kanallı cihaz devre kesicisinin parçaları

CBMC cihaz devre kesicisiyle tek bir cihazla dört kanalın aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı korunmasını sağlayın. Kanallar 1 A'lik kademelerle LED butonlar yardımıyla ayarlanabilir. Cihaz devre kesici versiyonları 1-4 A veya 10 A ayar seçenekleri sağlar. Oldukça kompakt yapısı sayesinde cihazlar hiçbir zorluk olmadan mevcut sistemlerde de kullanılabilir.

Çok kanallı elektronik devre kesiciler aşağıdaki fonksiyon ve markalama seçeneklerini sağlar:

  1. Dört ayrı kanal için dört kanallı LED butonr
  2. Her kanal için markalama seçeneği
  3. Ekipman markalaması için etiketleme seçeneği
  4. Her kanalın bağlantı klemensleri
  5. İkaz kontağı
  6. 24 V DC besleme

Çok kanallı cihaz devre kesicilerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sipariş vermek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat