Phoenix Contact'tan fotovoltaik sistemler için aşırı gerilim koruma

Güneş enerji sistemleri için aşırı gerilim koruması

1500 V DC jeneratör gerilimli fotovoltaik sisteminiz için yüksek kaliteli ve test edilmiş emniyet.

1500 V DC jeneratör gerilimi için tasarlanmış yeni koruma cihazları ile fotovoltaik sistemler için yıldırım akımına ve aşırı gerilime karşı koruma elde edebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • 1500 V DC'ye kadar optimum kapasite
  • KEMA onaylı bağımsız testli emniyet
  • 2000 A'e kadar kısa devre seviyesi sayesinde yüksek operasyonel güvenlik
  • EN 50539-11'e göre 6000 m'ye kadar kullanılabilir

Tip 1/2 yıldırım akımı/aşırı gerilim koruma cihazları, 1500 V DC'ye kadar

Phoenix Contact'tan 1500 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için yıldırım akımı/aşırı gerilim koruma  

Fotovoltaik sistemler için yıldırım akımı/aşırı gerilim koruma cihazı

Yıldırım akımı/aşırı gerilim koruma cihazı, 2-kut., izole 600/1000/1500 V DC sistemler için, 2000 A kısa devre seviyesi.

Ürünler KEMA onaylıdır ve ikaz kontaklı veya kontaksız temin edilir.

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları, 1500 V DC'ye kadar

Phoenix Contact'tan 1500 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için aşırı gerilim koruma cihazları  

Fotovoltaik sistemler için aşırı gerilim koruma cihazları

2-kut., izole 1500 V DC sistemler için aşırı gerilim koruma cihazı, 2000 A kısa devre seviyesi.

Ürünler KEMA onaylıdır ve ikaz kontaklı veya kontaksız temin edilir.

Geçmeli tip 1/2 yıldırım akımı/aşırı gerilim koruma cihazı

Phoenix Contact'tan geçmeli tip 1/2 yıldırım akımı/aşırı gerilim koruma cihazı  

Fotovoltaik sistemler için geçmeli tip 1/2 yıldırım akımı/aşırı gerilim koruma cihazı

Yıldırım akımı/aşırı gerilim koruma cihazı, 2-kut., izole 600 ve 1000 V DC sistemler için, 1000 A kısa devre seviyesi.

Ürünler KEMA ve UL onaylıdır.

Geçmeli tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı

Phoenix Contact'tan geçmeli tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı  

Fotovoltaik sistemler için geçmeli tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı

2-kut. izole 600 ve 1000 V DC sistemler için aşırı gerilim koruma cihazı, 1000 A kısa devre seviyesi.

Ürünler KEMA ve UL onaylıdır.

Fotovoltaik setler

Fotovoltaik sistemler için hazır montajlı yıldırım akımı ve aşırı gerilim koruma  

Entegre aşırı gerilim korumalı fotovoltaik setler

Hazır montajlı fotovoltaik setler fotovoltaik sisteminize yıldırım ve aşırı gerilim korumanın tesis edilmesini kolaylaştırır. Tüm setler IP65 muhafazalıdır ve toza ve su sıçramasına dayanıklıdır.

Fotovoltaik sistemler için 5 diziye kadar aşırı gerilim koruma setleri sağlıyoruz. AC ve DC bölgeler için kombine çözümlerimiz mevcuttur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat