Push-in bağlantılı marşaling sistemleri

Kolay, açık ve sezgisel marşaling

%20'ye kadar yer kazandırır - yenilikçi renk kodlamalı marşaling klemensleri ve panoları.

Her uygulama için mükemmel marşaling çözümü - yeni marşaling sistemiyle Phoenix Contact uygulamanız için doğru çözümü sunmaktadır. Yüksek sinyal yoğunluğu, yer tasarrufu, anlaşılır düzen, esneklik, kolay ve hızlı kablolama bu yenilikçi marşaling sisteminin temelini oluşturur.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım sayesinde %20 daha yüksek sinyal yoğunluğu
  • Kablo ve bağlantı noktaları için serbestçe yapılandırılabilir renk kodlaması sezgisel ve güvenli montaj imkanı sağlar.
  • Bağlantı noktaları arasında merkezlenmiş rahatça erişilebilir 2.3 mm test bağlantıları ile elverişli test

Marşaling panoları - modüler tasarım belirli bir uygulama için tam kutup sayısının konfigüre edilebilmesini sağlar

Marşaling panosu

Marşaling panosu

Kompakt tasarımı sayesinde marşaling panoları otomasyon uygulamalarında sinyal gruplaması için en yüksek sinyal yoğunluğunu sunar.

Belirli bir kutup sayısına göre yapılandırılabilen ve renkli matris elemanları içeren modüler yapı yer kazandıran, düzgün ve hatasız kablolama sağlar.

Marşaling klemensleri - sadece 100 mm montaj derinliğiyle kompakt ve yer kazandıran yapı

PTRV marşaling klemensi

PTRV marşaling klemensi

Kompakt PTRV marşaling klemensleri otomasyon uygulamalarında sinyallerin düzenli şekilde gruplaması için kullanılır.

Çok sayıda kablonun bağlantısı kişiselleştirilebilir renkli katlarla basitleştirilir. Önden bağlantıyla birlikte bu bağlantı hatalarını önler.

Bıçaklı ayırma klemensleri - 3.5 mm genişliğinde kompakt ve fonksiyonel

PTTB 1,5/S-MT bıçaklı ayırma klemensleri

PTTB 1,5/S-MT bıçaklı ayırma klemensleri

Yalnızca 3.5 mm genişlikle yeni klemensler 1.5 mm² iletken kesitine kadar push-in bağlantı ve bıçaklı ayırmayı kombine etmektedir. Kompakt klemens ürün gamı geçiş, çok iletkenli ve çift katlı tipleri içermektedir.

Yer kazandıran bıçaklı ayırma klemensleriyle rakipsiz bir sinyal yoğunluğu elde edebilirsiniz. Böylelikle kumanda panosunun kontrol kablolamasında %30'a kadar yer kazancı sağlarsınız.

Geçmeli dört katlı klemensler - üç boyutlu marşaling

Geçmeli dört katlı klemensler

Geçmeli dört katlı klemensler

Dört katlı PT 2,5-4L… klemensleriyle kontrolörleriniz ve sistem bölümlerinizdeki sinyalleri minimum alanda gruplayabilirsiniz.

Klemens dizisindeki farklı köprüleme seçenekleri ve yapılandırılabilir 4-kut. fişlerle bu sistem son derece kompakt, üç boyutlu sinyal dağıtıcılarının oluşturulmasını sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat