PSRmini emniyet röleleri

PSRmini emniyet röleleri – 6 mm'de tam performans

En ince yapıda kanıtlanmış emniyet: yeni emniyet röleleriyle %70'e varan yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.

PSRmini röleleri force-guided kontaklı dünyanın en ince emniyet röleleridir.
6 ve 12 mm genişlikle büyük emniyet röleleriyle aynı performansı verir.
Phoenix Contact'ın geliştirdiği yeni röle teknolojisi son derece kompakt tasarıma imkan tanır. Benzersiz özellikleriyle PSRmini makine imalatı ve proses endüstrisi için özel olarak optimize edilmiştir.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım %70'e varan yer kazandırır ve force-guided kontaklar emniyet rölelerinde maksimum esneklik sağlar.
  • Phoenix Contact'ın yenilikçi röle teknolojisi sayesinde maksimum emniyet ve 6 A'e kadar yüksek anahtarlama kapasitesi
  • Global onaylar sayesinde tüm pazarlara erişim
  • Emniyet kuplaj rölelerinin direkt Ex bölge 2'ye montajı sayesinde dağıtılmış konseptlerin basitçe oluşturulması
  • Bir veya daha fazla kontakla oluşturulan mimari sayesinde emniyet konseptlerinin modüler konfigürasyonu

Emniyet rölelerinin yeni nesli: PSRmini

Oldukça kompakt force-guided kontaklı PSRmini emniyet röleleri  

Oldukça kompakt force-guided kontaklı PSRmini emniyet röleleri

PSRmini ürün gamında 6 mm ve 12 mm'lik 28 ürün vardır. Ince tasarıma rağmen ürünler maksimum performans sunar: 6 A yükü anahtarlayabilirler, birçok sinyal çeviricisi ve emniyet kontrolörüyle uyumludurlar.

Kompakt tasarım sayesinde çok sayıda sinyal sınırlı alanda işlenebilir ve kumanda panosundaki alan optimum kullanılır. Emniyet konseptinin modüler tasarımı mümkündür: 6 mm'lik versiyonda 1 - 2 kontak, 12 mm'lik versiyonda 2 - 3 kontak vardır.

PSRmini ile uygulamadan taviz vermeden alan kazanırsınız ve esneklik sağlarsınız.

Phoenix Contact'tan çığır açan yeni röle teknolojisi

Yeni 6 mm elemanter röle

Yeni 6 mm elemanter röle

Yeni PSRmini cihaz ailesi bizim geliştirdiğimiz röle teknolojisidir. Force-guided kontaklı sadece 6 mm genişliğinde elemanter röle birçok teknolojik ayrıntıyla öne çıkar ve emniyet teknolojisinin olması gerektiği ölçüde güvenilirdir. Sağlamlığı, güvenilirliği ve diyagnostik özellikleri standart elemanter röleden ayrılan yanlarıdır.

Yüksek üretim hassasiyeti elde etmek ve zorlu kalite şartlarımızı karşılamak için elemanter röle ve tüm bileşenleri Phoenix Contact tarafından üretilir.

Klasik emniyet fonksiyonları, yeni emniyet konseptleri

Makine imalatı için PSRmini  

PSRmini ile makine imalatı için ölçeklenebilir emniyet rölesi çözümü

Düşük yer ihtyacına ek olarak yeni PSRmini emniyet röleleri özellikle makine imalatında aşağıdaki avantajları sunar:

  • Tam seri, birçok sinyal çeviricisiyle uyumlu, ör: acil duruş ekipmanları, emniyet kapısı anahtarları ve ışık bariyerleri
  • Bir kontak ile emniyet fonksiyonlarının modüler yapılandırılması
  • Global pazarlar için kapsamlı onaylar
  • Maksimum emniyet için force-guided kontaklar, ISO 13849'a göre PL e ve IEC 62061'e göre SILCL 3

Patlama riskli bölgelerde tam SIL3 performansı

Proses endüstrisi için PSRmini  

Sonlandırma Taşıyıcısında PSRmini ile benzersiz sinyal yoğunluğu

Güvenli PSRmini kuplaj röleleri emniyet kontrolörünün çıkışlarıyla birlikte sinyal güçlendirme ve elektriksel izolasyon için kullanılır. Ilgili proses kontrol sistemlerine uyarlanan yeni ürün gamı güvenli aktivasyon (Acil kapama) ve deaktivasyon (Yangın ve Gaz) için SIL onaylı kuplaj modülleri sunar.

Daha az alan ve malzeme gereksinimine ek olarak PSRmini birçok avantaj sunmaktadır:

  • Doğrudan cihaz veya kontrolörde basit, hızlı diyagnostikler sayesinde daha kısa duruş süreleri
  • Dağıtılmış konseptlerin basit oluşturulması için güvenli kuplaj rölelerinin patlama riskli bölgelerde kullanılması
  • Müşteriye özel Sonlandırma Taşıyıcılarıyla sistem kablolaması, sahada hızlı, hatasız devreye alma ve bağlantı için

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Phoenix Contact röle teknolojisi

Force-guided kontakları yüksek performans ve minimum genişlikle birlikte sunar.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat