Fotovoltaik için komple çözüm

Basitçe güvenli: fotovoltaik konnektörler

Tek kaynaktan fotovoltaik çözümler için SUNCLIX'i seçin - fotovoltaik paneller, DC kablolama ve invertörlerden güç şebekesine besleme için AC bağlantısına kadar.

Phoenix Contact fotovoltaik sistem kablolaması için istikrarlı ve kapsamlı bir çözüm sunmaktadır: kaliteli ve koordineli SUNCLIX komponentleri montajı basitleştirir ve yatırımcılar, planlamacılar, monttörler ve operatörler için kararlı enerji üretimi ve beslemesi sağlar.

Avantajlarınız

  • Hatalı eşleşmeyi önleyen benzersiz SUNCLIX bağlantı teknolojisi sayesinde yüksek yatırım ve işletme güvenliği
  • Su geçirmez malzemeler ve minimum kontak dirençli yüksek kaliteli kontaklarla kararlı enerji üretimi
  • Istikrarlı, tek elden AC ve DC bağlantı çözümleri sayesinde basit tasarım, satınalma ve depolama süreçleri
  • 2.5 mm² - 16 mm² kesitli kablolar için benzersiz SUNCLIX yaylı bağlantısı sayesinde hızlı ve güvenilir saha kablolaması
  • Mikro invertörler ve binaya entegre fotovoltaikler (BIPV) için uygulamaya özel bağlantı sistemleriyle yeni pazar potansiyelleri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300
Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat