HEAVYCON complete sanayi tipi konnektörler

Her uygulama için doğru konnektör

HEAVYCON complete serisi sanayi tipi konnektörler birbirleriyle uyumludur ve esnek şekilde kombine edilebilir.

HEAVYCON complete serisi sanayi tipi konnektörler en zor şartlarda arayüzlerinizi korur ve güvenli güç, sinyal ve veri iletimi sağlar. Toza, suya, titreşimlere ve mekanik zorlanmalara dayanıklıdırlar ve IP69K koruma sınıfı sağlarlar.

Avantajlarınız

  • Üç farklı seri sayesinde ihtiyacınız için her zaman doğru geçmeli bağlantı
  • Uyumlu bağlantı: muhafazalar bilinen üreticilerin alüminyum muhafazalarıyla montaj ve bağlantı uyumludur
  • Esnek kombinasyon: kontak ara parçaları ve klemens adaptörleri için değişken bağlantı teknolojileri
  • Herşey tek bir muhafaza içinde: sinyal, data, güç ve pnömatikler için modüler kontak ara parçalarını çerçeveye takın ve muhafazaya monte edin
  • Güvenilir arayüzler: iletken yüzeyler ve contalar sayesinde tüm metal muhafazalar EMC uyumludur

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


HEAVYCON EVO Sanayi tipi fiş konnektörler

Birçok uygulama için yeni ve basit sistem.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat