Yeniden yaratılan aşırı gerilim koruma

Yeniden yaratılan aşırı gerilim koruma

Güvenli Enerji Kontrolü yıldırım ve aşırı gerilim koruması artık hiç olmadığı kadar güçlü ve uzun ömürlüdür.

Güvenli Enerji Kontrolü veya kısaca SEC dayanıklı ve güçlü yıldırım ve aşırı gerilim korumasının temelidir. Çığır açan kıvılcım aralığı teknolojisi tüm hat art akımlarını önler. Bu durum sistemi, sigortaları ve özellikle arestörleri korur. Birçok uygulamada ayrı bir arestör sigortası kullanılmasına gerek kalmaz.

Avantajlarınız

  • Hat art akımsız kıvılcım aralığı sayesinde daha uzun işletme ömrü
  • Ayrı bir sigorta kullanılmadığı için maliyet ve alan tasarrufu
  • Koruma cihazlarının tümü geçmeli olduğundan bakımda değişim kolaydır
  • CHECKMASTER 2 ile koruma fişlerinin testi

Sigorta entegreli Tip 1 yıldırım arestörü

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – entegre arestör sigortalı yıldırım arestörü  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – entegre arestör sigortalı yıldırım arestörü

FLASHTRAB-SEC-HYBRID hat art akımı olmayan ve entegre arestör sigortalı ilk geçmeli tip 1 arestördür. Yeni geliştirilen push-pull mekanizması sayesinde koruma fişi kolayca çıkarılabilir. Entegre kilitleme dejarj anında taban elamanında sabit kalmasını sağlar.

Entegre sigorta sayesinde montaj kolay ve esnektir. Montaj alanına uyarlayabilir, yer ve kablaj tasarrufu sağlarsınız. FLASHTRAB-SEC-HYBRID 230/400 V veya 400/690 V enerji hatlarında kullanılır.

400/690 V için Tip 1 yıldırım akım arestörü

Yüksek nominal gerilimler için FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 yıldırım arestörü  

Yüksek nominal gerilimler için FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 yıldırım arestörü

FLASHTRAB-SEC-PLUS -440 daha yüksek gerilimler için tasarlanmıştır. Kompakt tasarım ve geçmeli koruma cihazları sayesinde esnektir ve montajda alan kazandırır.

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440'ın teknik performansı kompakt tasarımıyla benzersizdir. Tip 1 arestör 400/690 V TN sisteminde ve 400 V IT besleme sistemlerinde kullanılır. 35 kA'e kadar yıldırım akımları güvenle sınırlanır.

440 V yüksek sürekli gerilim ve tireşim ve darbeye dayanıklı yapı sayesinde FLASHTRAB-SEC-PLUS 440 endüstriyel ve rüzgar türbini jeneratörlerine mükemmel uyum sağlar
.

230/400 V için Tip 1 yıldırım akım arestörü

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 - yüksek nominal gerilimler için yıldırım arestörü  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 - yüksek nominal gerilimler için yıldırım arestörü

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 besleme sistemi sayaç öncesi bölge ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.

Hat art akımsız güçlü FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 kıvılcım aralıkları sisteminizi her aşamada korur ve elektrik tesisatının işletme ömrünü arttırır. Yüksek gerilim dalgalanmaları ve 25 kA'e kadar büyük yıldırım akımları FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 için sorun teşkil etmez. 50 kA'e kadar yıldırım akımları bile FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 ile kontrol edilebilir.

Diğer SEC serisi tip 1 arestörler gibi FLASHTRAB-SEC-PLUS tip 2 arestör olarak da test edilmiş ve onaylanmıştır.

Tip 1+2 kombine yıldırım/aşırı gerilim arestörü

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – kombine tip 1 ve tip 2 koruma cihazı  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – kombine tip 1 ve tip 2 koruma cihazı

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörünün kombinasyonudur. Bu tip bir arestör sık anahtarlama yapılan ortamlar için ideal korumadır.

Yıldırım akımları güçlü kıvılcım aralıklarınca güvenli şekilde kontrol edilir. Böylece düşük artık gerilimler garanti edilir ve dinamik aşırı gerilimler varistör bazlı tip 2 arestörler tarafından sınırlanır. Böylece kıvılcım aralığı ve varistör arasında optimum koordinasyon sağlanır.

10 yıldır kendi türünde benzersiz olan kombine koruma cihazıyla montaj ve bakım maliyetlerini asgariye indirin. Artık hat art akımsız kıvılcım aralığı ve yeni tasarlanmış tip 2 arestörle de temin edilebilir.

Tip 2 aşırı gerilim koruma

VALVETRAB-SEC – tip 2 aşırı gerilim koruma  

VALVETRAB-SEC – tip 2 aşırı gerilim koruma

Tip 2 kompakt aşırı gerilim koruma cihazları maksimum performans ve kanal başına 12 mm ile yüksek kısa devre direnci sunar.

VALVETRAB-SEC herhangi bir küçük kumanda panosuna monte edilebilir ve 315 A ana sigorta akımına kadar ayrı bir yedek sigorta kullanılmaz.

Yüksek deşarj kapasitesi ve ince yapı VALVETRAB-SEC'in her sistemde güvenilir koruma yapmasını sağlar.

Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları lineer çalışma karakteristikli DC akım kaynakları için de kullanılabilir.

AC/DC uygulamalar için tip 3 cihaz koruma

PLUGTRAB-SEC – tip 3 cihaz koruma  

PLUGTRAB-SEC – tip 3 cihaz koruma

PLUGTRAB-SEC, 230 V nominal gerilimlere kadar nihai cihazlar için yüksek performanslı aşırı gerilim korumadır.

Yeni geliştirilen dahili ayırma cihazı ve entegre arestör sigortası elektriksel ve termik aşırı yükte yüksek emniyet sağlar.

Bu nedenle PLUGTRAB-SEC AC ve DC nihai cihazlar için güvenilir aşırı gerilim korumadır.

Beş yıl kırmızı görmeyeceğinize bahse gireriz

Yeşil göstergeli PLT-SEC koruma fişi  

Tümü OK – Yeşil durum göstergeli SEC fiş

Düşük aşınmalı aşırı gerilim koruma cihazları ile beş yıl boyunca yıpranmış parçaların değiştirilmesini düşünmek zorunda kalmayaksınız.

SEC teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli komponentler oldukça dayanıklıdır. Bununla birlikte durum göstergesi satınalmadan itibaren ilk beş yıl içinde değişimi işaret ederse ücretsiz yedek fiş temin ediyoruz. Arızalı fişi bize geri gönderin.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat