Push-in bağlantılı bağlantıya hazır dağıtım blokları

Kutuyu açın, bağlayın ve hepsi bu

Push-in dağıtım bloklarını kullanarak potansiyel dağıtımında yer ve zaman kazanabilirsiniz.

Push-in bağlantılı PTFIX dağıtım blokları farklı kutup sayısı ve montaj opsiyonuyla bağlantıya hazır gelir. Doğrudan kullanılabilir ve gerektiğinde genişletilebilirler. PTFIX esnek ve ekonomik bir yük ve kontrol akımı dağıtımına yardımcı olur.

Avantajlarınız

  • Manuel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu sağlayan hızlı montaj
  • Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde uygulamanızda esnek kurulum, %50'ye varan yer kazancı
  • Aletsiz Push-in bağlantı teknolojisiyle yüksüklü ve tek telli iletkenlerin bağlantısında zaman kazancı

Numune siparişi

Size talep ettiğiniz numuneleri ve ilgili dokümantasyonu göndermekten memnun olacağız.

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım blokları – basitçe ambalajı açın, bağlantıyı yapın ve hepsi bu

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım blokları
Sezgisel ve güvenli montajKolay, aletsiz direkt bağlantıGenişletilebilir
Sezgisel ve güvenli montaj için 6, 12 ve 18 bağlantı noktalı dağıtım ve güç blokları onbir renkte mevcuttur.Yeni geçmeli bağlantı yönteminin kablo takma kuvvetini %50'ye varan oranda azaltması 0.25 mm² ve üzeri kesite sahip tek telli ve yüksüklü çok telli iletkenlerin kolay ve doğrudan bağlantısını destekler.Dağıtım blokları seri bağlanabilir ve CLIPLINE complete sisteminin iki kutuplu geçmeli köprüleriyle genişletilebilir.

Montaj tipleri: kenetlemeli montaj, direkt montaj, DIN raya yatay ve dikey montaj

Kendiniz karar verin – farklı montaj adaptörleri ve flanşlar taban klemenslerine uygulamanıza uygun şekilde takılabilir.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Aşağıdaki butona tıkladığınızda Push-in dağıtıcı bloklarının ürün sayfasına yönlendirilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat