Yüksek sistem sürekliliği için mükemmel bir ekip

Yüksek sistem sürekliliği için mükemmel bir ekip

TRIO POWER güç kaynakları ve CBM çok kanallı devre kesiciler yüksek sistem sürekliliği önemli olduğunda birlikte mükemmel çalışır.

Çok kanallı CBM devre kesiciler ve push-in bağlantılı TRIO POWER güç kaynaklarının birlikteliği sistem ve makinelerinizin sürekliliğini arttırmaya yardımcı olabilir.

Her iki ürün makine imalatının gereksinimlerine mükemmel uyum sağlar ve daha yüksek sistem sürekliliği için son derece ince 24 V güç kaynağı sunar.

Avantajlarınız

  • Her iki ürünün ince tasarımı sayesinde kumanda panosunda yer kazandırır
  • Güç kaynağı ve cihaz korumasının optimum kombinasyonu sayesinde daha yüksek sistem sürekliliği
  • Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve aletsiz montaj
  • 
- 25 ... + 70 °C geniş sıcaklık aralığı ve -40 °C'de cihaz başlatma sayesinde çok sayıda uygulama

Standart fonksiyonlu sağlam güç kaynağı

TRIO POWER güç kaynağı, 10 A ve 20 A çıkış akımı  

Yedi TRIO POWER güç kaynağı mevcuttur

TRIO POWER güç kaynaklarının yeni nesli makine imalatı için idealdir. Tüm fonksiyonlar ve yer kazandıran tasarım bu sektördeki zorlu gereksinimlere mükemmel uyum sağlar. 

Son derece sağlam elektriksel ve mekanik tasarıma sahip güç kaynakları zorlayıcı ortam koşullarında yüklerin güvenilir beslemesini sağlar.

 

TRIO POWER özellikleri

  • Uygun maliyet
    • Push-in bağlantı sayesinde hızlı montaj
    • İnce tasarım
  • Daha yüksek sistem sürekliliği
    • Yüksek darbe, titreşim dayanımı ve elektriksel dayanıklılık için sağlam tasarım:
    • Dinamik boost büyük yükleri başlatır ve bunu yapmak için nominal akımın %150'sini beş saniye boyunca sağlar
  • Maksimum esneklik
    • Tüm yaygın AC ve DC şebekelerde kullanım için geniş aralıklı giriş gerilimi
    • Kapsamlı onay paketi

Çok kanallı elektronik devre kesiciler - CBM

Dört veya sekiz kanallı CBM devre kesicileri  

Dört veya sekiz kanallı CBM ürün tipleri

Maksimum fonksiyon, minimum toplam genişlik, yüksek emniyet: çok kanallı elektronik cihaz devre kesicileriyle devrelerinizi aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı koruyun.

Dört ve sekiz kanallı cihazlar alet kullanmadan hızlı şekilde monte edilir ve kolayca ayarlanır.

 

CBM özellikleri

  • Yük akımlarının kolay ayarlanması için nominal akım yardımcısı
  • Daha az sistem arızası için erken uyarı sistemi
  • Şebeke yönündeki güç besleme kapasitesini arttırmak için aktif akım sınırlaması
  • Akım değerlerinin elektronik kilitlemesi ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini önler
  • 1 milyon saatin üzerinde yüksek MTBF değeri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat