IP haberleşmede hızlı ve kolay retrofit

Genel bakış

Rüzgar türbini jeneratörleri  

Rüzgar türbini jeneratörleri

  • Tedarikçiler eski ISDN veya analog telefon şebekelerini IP teknolojisiyle yenilemektedir.
  • Geçiş özel müşteriler için çok zor olmadan gerçekleştirilebilir ancak birçok ticari kullanıcı haberleşme geçişini büyük bir zorluk olarak görür.
  • Bunun için plug&play bir çözüm olan FL COMSERVER Phoenix Contact'ın web arayüzlü seri cihazıdır.

Uygulama

Rüzgar çiftliği altyapısı  

Rüzgar çiftliği altyapısı

Telekomünikasyon alanında çok büyük değişiklikler vardır. Yıllardır birçok tedarikçi eski ISDN veya analog telefon şebekelerini IP teknolojisiyle yenilemektedir. Pazar lideri Deutsche Telekom bile 2018'den önce analog telefon hizmeti ve ISDN şebekesini kapatmayı planlamaktadır.

Telefon şebekelerinin geçişi özel müşteriler için çok zor olmadan gerçekleştirilebilirken rüzgar türbini operatörleri gibi birçok ticari kullanıcı bunu büyük bir zorluk olarak görür. Kontrol odası ve rüzgar jeneratörü veya rüzgar çiftliği arasındaki haberleşme klasik ISDN veya analog modem üzerinden değil Internet üzerinden mümkün olabildiği için birçok sistemde kullanılan teknoloji maliyeti arttıracak şekilde uyarlanabilir olmalıdır.

Çözüm

Bunun için Phoenix Contact'ın web arayüzlü seri cihazı olan plug&play FL COMSERVER kullanılır. Modem işletim modunda FL COMSERVER çevirmeli modem olarak çalışır ve bağlantı AT komutlarıyla kurulur ve sonlandırılır. Bu rüzgar çiftliği ve kontrol odası için modern IP haberleşmesine dayalı bir çözüm sağlar; bunun için klasik modemlerin değiştirilmesi yeterlidir ve rüzgar jeneratörleri veya SCADA sisteminde ilave değişikliğe gerek yoktur, FL COMSSERVER sistemleri arasındaki haberleşme cihazların içinde kontrol edilir. Eskiden kullanılan telefon numarası ile yeni IP adresi arasındaki atamalar kullanıcı dostu konfigürasyon arayüzüyle oluşturulur.

Ayrıca FL COMSERVER cihazları arasında yalnız bir LAN ve WAN bağlantısı gereklidir. Bu şifreli ve dolayısıyla güvenli VPN bağlantısı sunar ve yetkisiz erişimlere karşı en yüksek güvenlik seviyesi sağlar.

Rüzgar jeneratörü ve rüzgar çiftliği, kontrol odası ve operatör PCsi arasında haberleşme

Rüzgar jeneratörü ve rüzgar çiftliği, kontrol odası ve operatör PC'si arasında haberleşme Internet üzerinden FL COMSERVER ile sağlanır.

Mevcut altyapıya entegrasyon
Rüzgar jeneratörü veya rüzgar çiftliğinde Internet bağlantısı zaten mevcutsa bu sorunsuz kullanılabilir. VPN işlevli FL MGUARD RS2000 router gerekli şifrelemeyi sağlar. Ancak uygun Internet bağlantısı olmayan uzak rüzgar tesisleri bile mobil şebeke üzerinden kolayca bağlanabilir. Bu durumlarda 3002T-3G/4G TC router'ları gerekli bağlantı ve şifrelemeyi sağlayarak güvenliği en üst seviyeye çıkarır.

Opsiyonel kesintisiz güç kaynağı
Rüzgar jeneratörü veya rüzgar çiftliğinde besleme kaynaklı ciddi bir haberleşme hatası oluşursa sorunu gidermek için çözüm kompakt UPS sistemiyle genişletilebilir. UPS besleme kesintisinde haberleşmenin sürmesini sağlar ve dolayısıyla konrol odasına veya herhangi bri adrese e-posta veya SMS yoluyla aktif durum güncellemesi göndermenizi sağlar.

Avantajlarınız

  • Klasik ISDN ve analog modemin komple değiştirilmesi
  • Rüzgar jeneratörü kontrolörü veya SCADA sistemini ayarlamaya gerek yoktur.
  • Mevcut Internet altyapısına kolay entegrasyon
  • VPN bağlantısı üzerinden güvenli haberleşme
  • Web bazlı konfigürasyon üzerinden kolay devreye alma
  • Uzak rüzgar jeneratörünün mobil şebeke üzerinden bağlantısı

Ürünler

TanımTipSipariş No.
Modem emülasyonu
Seri RS-232/RS-422/RS-485 arayüzünü Ethernet'e çeviren seri cihaz sunucusu
FL COMSERVER BASIC 232/422/4852313478
Ethernet bağlantısı
Metalik muhafazada güvenlik router'ı
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN2700642
ADSL bağlantısı
Endüstriyel ADSL geniş bant router'ı
TC DSL ROUTER X500 A/B2902710
Mobil şebekeye bağlantı
Endüstriyel 3G router
TC ROUTER 3002T-3G2702529
Mobil şebekeye bağlantı
Endüstriyel LTE 4G router
TC ROUTER 3002T-4G2702528
TanımTipSipariş No.
Modem emülasyonu
Seri RS-232/RS-422/RS-485 arayüzünü Ethernet'e çeviren seri cihaz sunucusu
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
Ethernet bağlantısı
Metalik muhafazada güvenlik router'ı
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
ADSL bağlantısı
Endüstriyel ADSL geniş bant router'ı
TC DSL ROUTER X500 A/B
Mobil şebekeye bağlantı
Endüstriyel 3G router
TC ROUTER 3002T-3G
Mobil şebekeye bağlantı
Endüstriyel LTE 4G router
TC ROUTER 3002T-4G

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat