Ağ ve sistem koruması için çözümler

Genel bakış

Rüzgar türbini jeneratörünün zeminindeki trafo merkezi  

Şebeke besleme regülasyonlarıyla yüksek şebeke kararlılığı

  • Üretilen enerjinin güç şebekesine verilmesinde güncel zorunluluklar birkaç yıl öncesine göre çok daha güçtür.
  • Her rüzgar türbini kendi besleme yönetimini gerektirir.
  • Phoenix Contact besleme yönetimi ve şebeke izlemesi için anahtar teslim çözümler sağlayarak bu zorunlulukları standartlara uygun sistemlerle karşılamanızı sağlar.

Uygulama

Enerji santrali  

Alçak gerilim yönetmeliği şebeke kararlılığını sağlar

Alman Yenilenebilir Enerji Kaynakları Antlaşması klasik enerji üretiminin kademeli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değişimini hedefler.

Bu kararlı şebeke operasyonları için masrafları yükselterek üretilen enerjinin tüketicilere güvenilir ve yüksek kalitede iletilmesini sağlar.

Modern rüzgar türbinleri şebeke dalgalanmalarını dolayısıyla şebeke kararlılığını da dengelemek zorundadır.

Bir yandan ilgili ülkenin şebeke bağlantı gereksinimlerini karşılamalıdırlar, Almanya'da bu VDE-AR-N 4105 alçak gerilim yönetmeliğince belirlenir. Diğer yandan şebekenin durum değerlerini toplayan ve gerektiğinde tanımlı prosedürlere uygun olarak acil duruş gerçekleştiren şebeke ve tesis korumasını içermelidirler. Phoenix Contact'ın besleme yönetimi çözümleri güç şebekesini sürekli izleyerek tesis kontrol sisteminin şebekedeki olaylara tepki verebilmesini sağlamak için kullanılabilir.

Modern rüzgar türbinleri şebeke dalgalanmalarını dolayısıyla şebeke kararlılığını da dengelemek zorundadır.

Bir yandan ilgili ülkenin şebeke bağlantı gereksinimlerini karşılamalıdırlar, Almanya'da bu VDE-AR-N 4105 alçak gerilim yönetmeliğince belirlenir. Diğer yandan şebekenin durum değerlerini toplayan ve gerektiğinde tanımlı prosedürlere uygun olarak acil duruş gerçekleştiren şebeke ve tesis korumasını içermelidirler. Phoenix Contact'ın besleme yönetimi çözümleri güç şebekesini sürekli izleyerek tesis kontrol sisteminin şebekedeki olaylara tepki verebilmesini sağlamak için kullanılabilir.

Besleme yönetimi topolojisi

Her anında standarda uygun şebeke beslemesi

Çözüm

ILC 191 ETH 2TX kompakt kontrolörü  

Çözümün kalbinde ILC 191 ETH kompakt kontrolörü yer alır

Phoenix Contact'ın Şebeke İzleme ve Koruma Kontrolörü (GMPC) VDE-AR-N 4105 yönetmeliğini karşılayan modüler bir çözümdür. Özel yazılımlı bir SD kart ve bir ILC 191 ETH 2TX kompakt kontrolörü bu çözüme dahil edilmiştir ve ölçülen karakteristik değerlerin VDE-AR-N-4105-uyumlu değerlendirmesi sağlanır, bunlar Inline I/O bloğundan IB IL PM 3P/N/EF-PAC aracılığıyla alınır. Fonksiyon senkron jeneratörlerinin şebeke senkronizasyonu için gerekliyse çözüm bölgesel geçişi ve şebeke ölçümü için ikinci bir fonksiyon modülünü kontrol etmek için bir IB IL 24 DO8/HD-PAC dijital çıkış modülüyle tamamlanır. Komponentler Plug&Play prensibiyle monte edildiğinde, şebekenin devreye alınması ve sistem koruması için Ethernet arayüzlü ve Firefox 24.00 veya üzeri tarayıcı yüklü bir standart PC gerekir.

Şebeke İzleme ve Koruma Kontrolörü beş ampere kadar akımların ölçülmesini veya enerji elde etmek için akım trafolarının bağlantısını da sağlar. Veri daha sonra PROFINET veya Modbus/TCP üzerinden sistem kontrolörüne aktarılır ve burada işlenir.

Şebeke izleme ve senkronizasyon fonksiyonuna ek olarak, GMPC tarihsel veri hafızası olarak da kullanılabilir. Şebeke karakteristik değerlerini, enerji verilerini, AR-N-4105'e uygun şebeke olaylarını ve diyagnostik bilgileri döngüsel olarak kaydeder. Kritik bir şebeke durumu oluşursa şebeke karakteristikleri olaydan 5 saniye öncesi ve sonrasında bir milisaniye zaman etiketiyle CSV formatında kaydedilir. Bu bilgi analiz amaçlı kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Akıllı enerji ölçümü sayesinde enerji verileri her an görüntülenir
  • VDE-AR-N-4105 ve DIN VDE 0126-1-1'e uygun kılavuzlarla besleme uyumlu
  • Web görüntüleme üzerinden devreye alma için programlama bilgisi gerekli değildir.
  • Uzak talep fonksiyonuyla yönetilmesi kolay tesis koruması

Ürünler

TanımTipSipariş No.
Inline modülüIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline fonksiyon modülüIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Inline kontrolörILC 191 ETH 2TX2700976
Yazılım lisansıGMPC 
TanımTipSipariş No.
Inline modülüIB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline fonksiyon modülüIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Inline kontrolörILC 191 ETH 2TX
Yazılım lisansıGMPC 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat