Su çekme

Su çekme

Güvenli besleme

Phoenix Contact'ın geliştirdiği çözümlerle içme suyu arıtma sürecinizi izleyin ve kontrol edin.

Geri Içme suyu temini

Kategori

İçme suyu toprak ve yüzey suyu gibi birçok kaynaktan çekilir. Toprağın veya yüzey suyunun kalitesine bağlı olarak içme suyunun temininde farklı arıtma prosesleri uygulanır.

Phoenix Contact birçok uygulama için çözümler sunmaktadır. Bunlar uzaktan kontrol haberleşmesi sayesinde dağınık kuyuların, su alma kulelerinin ve rezervuarların izleme ve kontrolünü sağlar.

Avantajlarınız

  • IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP'den IEC 60870-5-104 veya IEC 60870-5-101'e protokol dönüşümü
  • Hazır programlı fonksiyon blokları sayesinde dağınık istasyonların sistem ağına kolay entegrasyonu
  • Frekans invertörlerinin yönetsel kontrolü sayesinde akıllı tank yönetimi

Waterworx ile akıllı nicelik yönetimi

Kontrol panolu içme suyu kuyusu  

Waterworx ile kuyu pompalarının kontrolü

Yer altından su çeken kuyu pompalarının optimum kullanımı için akıllı tank yönetimi esastır.

Waterworx kütüphanesi bloklarını kullanarak frekans invertörlerinin ve dolayısıyla kontrol çıkışının hedefli kullanımını sağlayabilirsiniz.

Yüksek sistem sürekliliği

Su alma kulesi  

Yüksek sistem sürekliliği sağlayan çözümler

Yüzey suyunun içme suyuna dönüşümünde arıtma sürecini kontrol etmek için türbidite, pH değeri, geçirgenlik ve sıcaklık gibi ölçüm değerlerinin işlenmesi gerekir.

FO kablolama, kapsamlı aşırı gerilim koruma konseptleri ve yedekli Ethernet ağları yüksek sistem sürekliliği sağlar.

Uzaktan kontrol teknolojisi için protokol dönüşümü

Resygate web aracının ekran görüntüsü  

Yaygın uzaktan kontrol protokollerine kolay dönüşüm

Phoenix Contact'ın uzaktan kontrol teknolojisi dağınık istasyonların izlenmesini sağlar (bank filtreleme).

Resygate protokol dönüştürücü birçok yaygın protokolü standart modern uzaktan kontrol protokollerine dönüştürerek kontrol sistemindeki arayüzlerde tasarruf sağlar.

Uygun maliyetli protokol dönüşümü

Farklı uzaktan kontrol istasyonlarının proses verilerini IEC 60870-5-104 gibi standart kontrol haberleşme protokolüyle kontrol odasına iletir.

Resygate protokol dönüştürücü verileri toplar ve güvenle kontrol odasına aktarır. Dolayısıyla tüm uzak istasyonlar izlenebilir.

Topoloji: uygun maliyetli protokol dönüşümü

IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP'den IEC 60870-5-104 veya IEC 60870-5-101'e protokol dönüşümü

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat