Ikincil sedimantasyon

Güvenilir sistem işletimi

Güvenilir sistem işletimi

Sisteminizde kablosuz veri iletimi ve kesintisiz çalışma için çözümler sunuyoruz.

Çıkarılan tortu çökmüş fosfat ve bakterilerden oluşur, tortunun bir kısmı temizleyiciye pompalanır ve bir kısmı arındırma prosesine gönderilir; burada suya yeni bakteriler karışır. Devrolan malzemenin tam miktarını hesaplamak için tortu seviyesi izlenir. Optimum su kalitesi için pH, türbidite ve nitrat değerleri de izlenir.

Phoenix Contact çözümlerini kullanarak sisteminizin kesintisiz çalışmasını sağlayabilirsiniz, kablosuz veri iletimi sayesinde gözünüz her zaman sisteminizin üzerinde olur.

Avantajlarınız

  • Hareketli veya erişimi zor sistem kısımları için güvenilir veri iletimi
  • Bluetooth haberleşme sayesinde düşük montaj ve bakım işçiliği
  • Motor korumasıyla kesintisiz sistem işletimi

Entegre emniyet fonksiyonlu hibrit motor yönetimi

Bio-P tankı  

Hibrit motor yol vericiler sayesinde kesintisiz çalışma ve motor koruma

Biyolojik fosfor arındırma tanklarında (kısaca Bio-P tankları) atıksuda bulunan fosfor tortudaki bakterilerle temizlenir.

CONTACTRON serisi 4-in-1 hibrit motor yol verici motorları korur ve kesintisiz çalışma sağlar. Entegre emniyet fonksiyonları tüm acil duruş gereksinimlerini karşılar.

Bluetooth ile güvenli veri iletimi

Temizleyici  

Bluetooth ile uygun maliyetli veri iletimi

Özellikle döner uygulamalarda bilezikler veri iletiminde problem teşkil eder. Phoenix Contact'ın Bluetooth modülleri hareketli veya erişim zor otomasyon cihazlarını PROFIBUS veya Ethernet otomasyon ağınıza kolay, güvenilir ve uygun maliyetli olarak entegre etmenizi sağlar.

Dijital ve analog proses değerlerinin iletilmesinde de Bluetooth teknolojisinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Aşırı gerilim koruma kullanımıyla yüksek sistem sürekliliği

Ikincil sedimantasyonda aşırı gerilim koruma  

Ikincil sedimantasyonda aşırı gerilim koruma çözümleri

Su yönetiminde ölçüm sinyallerinin, veri iletiminin ve kontrol teknolojisinin sürekliliği sistemin güvenilir çalışması için esastır. Uzun haberleşme yolları ve büyük pompaların ve sürücülerin anahtarlama işlemleri aşırı gerilim koruma kullanımını kaçınılmaz kılar.

Eksiksiz aşırı gerilim koruma konseptimiz tüm uygulamalar için kullanıcı dostu ve montaja hazır çözümler sunar.

Ikincil sedimantasyonda Bluetooth ile kablosuz veri iletimi

PROFIBUS veya PROFINET: ikincil sedimantasyon prosesini izleyerek optimum su kalitesi elde edin. Ekonomik alternatif olarak Bluetooth kullanın, ör: bilezikler.

Arındırıcıdaki proses değerleri üst kontrol seviyesine aktarılır. Parazitten etkilenen bilezikli iletimden ve yüksek montaj ve bakım maliyetlerinden kaçının.

Topoloji: ikincil sedimantasyonda Bluetooth ile kablosuz veri iletimi

Bluetooth ile proses değerlerini kontrol seviyesine iletin

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat