Haberleşebilen sinyal ışıkları

Genel bakış

Kiel-Holtenau'da kanal havuz sistemi sistemi  

Kiel-Holtenau'da kanal havuz sistemi sistemi

  • Kiel Kanalı havuz sistemi modernizasyon kapsamında yeni bir sinyalizasyon sistemiyle donatılmıştır.
  • Sinyal ışıkları sert iklim koşullarına maruz kalır. Bunlar sert rüzgarlar, tuzlu su ve direkt güneş ışığıdır.
  • Bu ihtiyaçları karşılamak üzere yeni direkler Phoenix Contact'ın sinyal ışıklarıyla donatılmıştır.
  • Endüstriyel haberleşme teknolojisi bakımı kolaylaştırır ve LED teknolojisinin kullanımı enerji tasarrufu sağlar ve sürekliliği arttırır.

Müşteri profili

Kiel Kanalı Elbe ağzını Kiel Fiyorduna bağlar ve gemilere 480 km'lik bir avantaj sağlar. 100 kilometre uzunluğundaki su yolu Schleswig-Holstein'den geçer ve dünyanın en yoğun artifisyel su yollarından biridir.

Uygulama

Sinyal ışıklı direk  

Güvenli sinyaller

Kiel Holtenau havuz sistemi modernizasyon kapsamında yeni bir sinyalizasyon sistemiyle donatılmıştır. Işıklar direklere monte edilmiştir ve kırmızı, yeşil ve beyaz sinyallerle havuzun girişinin boş olup olmadığını yaklaşan gemilere bildirir.

İzleme fonksiyonları için yalnızca endüstri standartlarına uygun bileşenler kullanılmıştır. Sinyal ışıkları sert iklim koşullarına maruz kalır. ve dolayısıyla özel şartları sağlamalıdır. Bunlar sert rüzgarlar, tuzlu su ve direkt güneş ışığıdır.

Modern endüstriyel haberleşme teknolojisinin kullanımı kontrol merkezinin ışıkların durumundan sürekli haberdar olmasını sağlar. Bakım departmanı adreslerin veya diğer kullanıcı ID'lerinin atanmasına gerek kalmadan kolay montaj sağlar. Bu ışıkların bakım için değiştirilmesi gereken durumlar için önemlidir.

Çözüm

Servis teknisyenlerinin çalışma verilerine mobil erişimleri vardır.  

LED ışığının çalışma verilerine mobil erişim

Havuzdaki yeni direklerde 300 LED ışığı bulunur ve bakım personeline durum ve diyagnostik bilgisi sağlar. Bu endüstriyel haberleşme teknolojisinin kullanımıyla mümkün olur.

Işıklar Phoenix Contact'ın prefabrik kabloları ve M17 hibrit konnektörleriyle bağlanır. Hibrit konnektör ışığa güç ve data kablosunu aynı anda bağlar. Konnektörlerin karıştırılması mümkün değildir. Kolay montaj ışıkların bakım için değiştirilmesi gereken durumlar için önemlidir. Bu noktada haberleşme bağlantısıyla okunabilen elektronik bir anma plakasının avantajları ortaya çıkar. Bu yolla kontrol ünitesi doğru lambanın bağlı olup olmadığını algılayabilir.

Örneğin renk, boy ve hüzme açısı iletilir. Hatalı montaj veya değişim durumunda kontrol ünitesi bir alarm sinyali gönderir ve ışığın kendi kendine açılmasını önler. Işıkların ve LED'lerin çalışma saati ayrı olarak kaydedilir ve ışıkta döngüsel olarak depolanır.

Sinyal ışığı  

LED teknolojisi sayesinde dayanıklı

Birçok avantajıyla LED teknolojisi

Işıktaki LED teknolojisi enerji tasarrufu sağlar ve sürekliliği arttırır. Sonuncusu sadece uzun işletme ömrünün değil ışıkların özel kablolarının da bir sonucudur.

Bir LED arızalanırsa akım ve gerilim denetleyicisi tarafından algılanır ve üst kontrol sistemine raporlanır. Kontrol sisteminden gelen talimatlara göre diğer LED'ler aynı ışığı sağlamak üzere yeniden ayarlanabilir.

LED izlemesine ek olarak iki dağınık ışık sensörü sinyal ışığına monte edilir ve LED'lerin ışık yayıp yaymadığını ve ışık şiddetini kaydeder.

Işığın sıcaklığı da kaydedilerek her durumda sinyal ışığının operasyonel güvenilirliği sağlanır. Işığın sıcaklığı izin verilen değeri aşarsa ışık azaltılır veya tümüyle kapatılır. Bu fonksiyon bir bildirim veya alarm mesajıyla desteklenir. Sıcaklık tekrar düşerse mesaj doğrulandıktan sonra ışık çalışmaya devam eder.

Özet

İki deniz arasındaki yükseklik farkını kompanze eden havuzlar Kiel Kanalının düzgün çalışmasında önemli rol oynar. Phoenix Contact'ın LED sinyal ışıkları havuz bakımını kolaylaştırır çünkü operasyonel veriler her an okunabilir durumdadır.

Bakım personeli durum ve diyagnostik bilgileriyle desteklenir ve sinyal ışıklarından sürekli haberdardırlar. Işıkların diğer bir avantajı enerji tasarrufu sağlayan ve sürekliliği arttıran LED teknolojisidir.

Ürünler

TanımTipSipariş No.
Sinyal ışığı 300 kırmızıCSD-SL 300 RD2701788
Sinyal ışığı 300 yeşilCSD-SL 300 GN2701786
Sinyal ışığı 300 beyazCSD-SL 300 WH2701785
Metal toz koruma kapağıST-Z00141616069
Sinyal ışıkları için kontrol ünitesiILC 171 ETH 2TX2700975
Sinyal ışıkları için haberleşme çıkışıIBS IL 24 RB-T-PAC2861441
Dokunmatik panelWP 06T2913645
2 FO portlu 8 portlu switchFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
Güç kaynağıQUINT-PS/3AC/24DC/402866802
DIN rayı diyot modülüQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
Aşırı gerilim koruma: beslemeFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
Aşırı gerilim koruma: fieldbus çıkışıPT MCR-EST2880749
Fieldbus çıkışı için tabanPT 2X2-BE2839208
Fieldbus çıkışı için ekranlama klemensiSSA 3-62839295
24 V aşırı gerilim korumaPT 2X1-24DC-ST2856087
24 V aşırı gerilim koruma için tabanPT 2X1-BE2856139
TanımTipSipariş No.
Sinyal ışığı 300 kırmızıCSD-SL 300 RD
Sinyal ışığı 300 yeşilCSD-SL 300 GN
Sinyal ışığı 300 beyazCSD-SL 300 WH
Metal toz koruma kapağıST-Z0014
Sinyal ışıkları için kontrol ünitesiILC 171 ETH 2TX
Sinyal ışıkları için haberleşme çıkışıIBS IL 24 RB-T-PAC
Dokunmatik panelWP 06T
2 FO portlu 8 portlu switchFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
Güç kaynağıQUINT-PS/3AC/24DC/40
DIN rayı diyot modülüQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Aşırı gerilim koruma: beslemeFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Aşırı gerilim koruma: fieldbus çıkışıPT MCR-EST
Fieldbus çıkışı için tabanPT 2X2-BE
Fieldbus çıkışı için ekranlama klemensiSSA 3-6
24 V aşırı gerilim korumaPT 2X1-24DC-ST
24 V aşırı gerilim koruma için tabanPT 2X1-BE

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat