Su yollarının otomasyonu için sinyal ışıkları

Genel bakış

Sinyal sistemli havuz  

Su yolları için aydınlatma çözümleri

  • Su yollarında sinyalizasyon kuran şirketler ve operatörler kesintisiz çalışmayı sağlama zorluğuyla karşı karşıyadır.
  • Phoenix Contact birçok farklı sinyalizasyon yapısı için koordineli sistemler sunmaktadır.
  • Tuzlu suya dayanıklı sinyal ışıkları mevcut ağlara ve otomasyon ortamına entegre edilebilir.

Uygulama

Sinyal sistemi  

Gemi trafiği için sinyal sistemi

Çeşitli bölgelere yerleştirilen sinyal sistemleri su yollarındaki trafiğin kontrol edilmesinde emniyet ve güvenilirlik sağlar. Sinyalizasyon örneğin iç su yollarında, liman girişlerinde, geçiş bölgelerinde, tek yönlü dar geçişlerde veya kanal havuzlarında yapılır. Sistemler çoğunlukla oldukça karmaşık otomasyon ortamının bir parçasıdır.

Hızlı ve kolay montaja ek olarak sinyal ekipmanının güvenilir çalışması ve maksimum sürekliliği belirleyicidir. Optimum bakım ve kanıt korumasını sağlamak amacıyla çalışma karakteristiği her zaman takip edilebilmelidir.

Çözüm

Denizcilikte sinyal ışıkları  

Otomasyon ortamına mükemmel entegrasyon

Phoenix Contact su yollarında sinyal sistemlerinin otomasyonu için ürün ve sistemler sunmaktadır. Bunlar LED ışıklardan komple çözümlere uzanır.

Işıklar ağa bağlanır ve bus arayüzü üzerinden kontrol edilir. Işıklardan geri besleme alabilmek için Durum Izleme kontrol projesi kapsamına dahil edilir. Bu örneğin sistemin hedef ve güncel durumunun gerçek zamanlı karşılaştırmasını kapsar. Bağlı tüm ışıkların diyagnostik ve durum mesajlarının değerlendirmesi de kontrol projesine entegre edilir.

Sinyal sistemlerinin basitçe bağlantısı veya karmaşık kontrol sistemleri; Phoenix Contact komponentleri de içeren doğru çözüme sahiptir – entegre aşırı gerilim korumalı güç kaynağı, kontrol teknolojisi ve ağ altyapısından kontrol seviyesine kadar.

Kullanıcılar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla uzun yıllara dayalı tecrübesi sayesinde şirket ışıklar için uyarlanmış çözümler geliştirebilmektedir.

Sinyal çözümü topolojisi  

Kanal havuzu sistemleri için sinyal çözümünün yapısı

Avantajlarınız

  • Bus teknolojisi ve ilave fonksiyonlarla genişletilmesi sayesinde sinyal ışıklarının kolay entegrasyonu
  • Standartlaşmış Ethernet protokolleriyle mevcut kontrol sistemlerine entegrasyon
  • Ölçeklenebilir donanım sayesinde uygulamanın gereksinimlerine esnek adaptasyon

Ürünler

TanımTipSipariş No.
Denizcilikte sinyal ışıklarıör: CSD-SL 300 WH2701785
Kesintisiz güç kaynağıör: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Axioline I/O sistemi için emniyet modülüör: AXL F LPSDO8/3 1F2702171
Backbone olarak sürekliliği yüksek ağların konfigürasyonu için ağ altyapılarıör: FL Switch SMCS 8GT2891123
TanımTipSipariş No.
Denizcilikte sinyal ışıklarıör: CSD-SL 300 WH
Kesintisiz güç kaynağıör: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Axioline I/O sistemi için emniyet modülüör: AXL F LPSDO8/3 1F
Backbone olarak sürekliliği yüksek ağların konfigürasyonu için ağ altyapılarıör: FL Switch SMCS 8GT

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat