Kontrol panosu çözümleri

Kontrol panosu çözümleri

Yeni standart zamanı

Kolay planlama, sezgisel montaj: COMPLETE serisi kontrol panonuz için kapsamlı bir çözümdür.

Kategori

  • Referanslar
    Kontrol panosu imalatı için referanslar

    Birçok sektör ve endüstriden firmalar kontrol panosu üretiminde süreçlerini optimize etmek için COMPLETE line kullanıyor.

  • Servis ve destek
    Servis ve destek

    Size destek için burdayız. Sahada, telefonda ya da burada çevrimiçi YouTube videolarımızla.

COMPLETE line, kontrol panosu üretiminde proseslerinizi optimize etmenize yardımcı olan teknoloji lideri ve koordineli donanım ve yazılım ürünleri, danışmanlık hizmetleri ve sistem çözümlerinden oluşan bir sistemdir. Mühendislik, satın alma, montaj ve işletme sizin için önemli ölçüde kolaylaşır.

Avantajlarınız

  • Düzgün tasarım, dermal algı ve işlevsellik sayesinde sezgisel kullanım
  • Kusursuz yazılım desteği sayesinde tüm mühendislik sürecinde zaman tasarrufu
  • Standart aksesuarlarla azaltılmış lojistik maliyetleri ve parça çeşitliliği
  • Bireysel hizmetler ve yenilikçi üretim çözümleri sayesinde kontrol panosu üretiminde optimize edilmiş süreçler

Videolarımız sizi güncel tutacaktır

YouTubeda COMPLETE line

COMPLETE line – Kontrol panosu için kapsamlı çözüm

Kontrol panosu imalatına yönelik kapsamlı çözümümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz, ancak okumayı tercih etmiyor musunuz? O zaman konu hakkındaki videolarımızı izleyin.

Her ay size verimli mühendislik, akıllı ürünler ve yenilikçi üretim çözümlerine odaklanan ilginç ve eğlenceli içerikler sunacağız.

Sezgisel kullanım

Sezgisel kullanım  

Koordineli ürünler sayesinde sezgisel kullanım

Koordineli donanım ürünlerinin basit, sezgisel kullanımı sayesinde montaj, devreye alma ve bakım konusunda zamandan tasarruf edersiniz. Push-in bağlantı teknolojisi ile uygulamaları hızlı ve alet kullanmadan bağlayabilirsiniz.

Teknoloji lideri geniş ürün portföyü, standart veya özel uygulamalar için her zaman size doğru ürünü sağlayacaktır.

Tüm mühendislik sürecinde zaman tasarrufu

PROJECT COMPLETE planlama yazılımı  

Tüm mühendislik sürecini destekler: PROJECT complete

PROJECT complete planlama ve markalama yazılımı tüm kontrol panosu imalatının tüm sürecini desteklemektedir.

Programda kullanımı sezgisel olan ve klemens dizilerinin bireysel planlanması, otomatik kontrolü ve doğrudan sipariş edilmesini sağlayan bir kullanıcı arabirimi bulunur.

Daha düşük lojistik maliyetler

Daha az parça çeşidi  

Standart aksesuarlar kullanarak parça çeşitliliğini azaltın

Standart markalama, köprüleme ve test aksesuarları sayesinde daha az parça çeşitliliği: COMPLETE line sistemi, ürünleri, tasarımı ve aksesuarları yeniden kullanabileceğiniz şekilde koordine eder ve böylece lojistik maliyetlerinizi düşürür.

Kontrol panosu üretiminde optimize edilmiş süreçler

Süreç optimizasyonu  

Kontrol panosu üretiminizde süreçleri optimize edin

COMPLETE line serisi, mühendislikten üretime, kontrol panosu üretiminizi olabildiğince verimli kılmanıza yardımcı olur. Böylece, kontrol panosu imalatındaki proseslerinizi optimize etmek için özelleştirilmiş konseptiniz yaratılmış olur.

Klemens dizisi üretimimiz sipariş yoğunluğunu esnek şekilde yönetmenize veya tam montajlı DIN rayları, kontrol panosu üretiminize tam zamanında sağlamanıza yardımcı olur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat