Meteorolojik verilerin toplanması için çözüm

Genel bakış

Meteorolojik verilerin toplanması  

Meteorolojik verilerin toplanması

  • Büyük fotovoltaik sistemlerin operatörleri için sistemin verimliliği en önemli konudur. Performans oranı bunu ölçmenin olası bir yolunu sunmaktadır.
  • Phoenix Contact'ın hava istasyonu sayesinde planlamacılar ve sistem operatörleri performans oranınını belirlemede kanıtlanmış ve güvenli bir çözüm kullanırlar.
  • Çözüm operatörlere sistem verimini ve sürekliliğini optimize etmede yardımcı olur.

Uygulama

PV sisteminde hava istasyonu  

Sensörler üzerinden hava bilgilerinin alınması

Fotovoltaik enerji santrallerinde işletme verilerinin alınması oldukça karmaşıktır. Burada modül dizilerinin ve invertörün performans verilerini toplamak yeterli değildir.

Büyük fotovoltaik sistemlerin operatörleri için sistemin verimliliği en önemli konudur. Sistem verimliliğine ilişkin bilgiler, gerçek ve mümkün olan maksimum performans oranı ile de adlandırılır. Bu değerleri hesaplamak için, hava istasyonu, diğerlerinin yanında güneş radyasyonu, rüzgar hızı ve sıcaklık değerleri elde eder. Bu bilgi kayıpları ve sistem arızalarını tespit etmek için kullanılabilir.

Bu bilgi kayıpları ve sistem arızalarını teşhis etmek için kullanılabilir.

Takip edilen PV sistemlerde rüzgar hızının elde edilmesi de fotovoltik modüllerin hasar görmemesi için önemlidir. Kontrol sistemi kuvvet etkilerini azaltmak ve hasarı önlemek için fotovoltaik modülleri güvenli bir konuma taşır.

Yere monte sistemler için meteorolojik verilerin toplanması

Yere monte sistemlerin operatörleri sensörlerden gelen tüm meteorolojik verilerin toplanmasına ihtiyaç duyar. Bu veriler uygun arayüzler üzerinden izleme ve kontrol amacıyla merkezi SCADA sistemine iletilir.

Veri toplama ve iletimi sahada oluşabilecek tüm ortam şartlarında garanti edilmelidir.

Yere monte sistemler için meteorolojik verilerin toplanması

Tüm önemli meteorolojik verilerin kesintisiz toplanması için hava istasyonu

Çözüm

Phoenix Contact meteorolojik verilerin toplanması için ihtiyacınız olan herşeye sahiptir. Norm 61724-1, A ila C arasındaki sistem sınıflarına göre çevresel sensörler için doğruluk gereksinimlerini açıklar. Fotovoltaik enerji santralleri en sıkı gereksinimleri karşılaması gereken Sınıf A sistemleridir. Phoenix Contact'ın sahip olduğu tüm sensörler bu sınıfın gereksinimlerini karşılar.

Tüm mevcut sensörler bir dizi avantajı beraberinde getiren bir Modbus arayüzü ile donatılmıştır. Bir yandan, tüm sensörlerden veri elde etmek için sistem ve arayüz maliyetlerini en aza indiren sadece tek bir arayüz gereklidir. Gereksinim değişikliği durumunda, sensörler arayüzü etkilemeksizin kolayca eklenebilir ve hatta ihmal edilebilir. Bu, değişen gereksinimler karşısında bile uygulamayı çoğaltmayı kolaylaştırır.

Kompakt hava istasyonlarının aksine Phoenix Contact'ın mevcut sensörleri ayrı modüllerdir. Bu, tek bir sensörün arızalanması durumunda, sadece bu sensörün değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. En üst endüstri standartlarını karşılayan Phoenix Contact M12 dairesel konnektörler sayesinde değişim hızlı ve kolaydır.

Veri toplama istasyonumuzu kullanırsanız, doğrudan dairesel konnektörler kullanarak şalt ve kontrol düzeneğine bağlayabilirsiniz. Üstelik, sistem kısa güç kesintilerini köprülemek için kesintisiz bir güç kaynağı içerir.

Entegre web tabanlı yönetim ile şirket içi geliştirilen uygulama programımız, herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden sensörleri çalıştırma seçeneği sunar. Otomatik konfigürasyon, bus'a bağlı tüm sensörleri otomatik olarak algılar ve entegre kontrolör sayesinde, Modbus TCP, Profinet, vb. Gibi ortak arayüzleri kullanarak iletmelerini sağlar.
24 V'luk bir besleme geriliminde tüm sensörlerin ters polarite koruması vardır, bu da yatırım riskinizi en aza indirir.

Sensörler, hava istasyonu, veri depolama ve web arayüzünün karşılıklı etkileşimi  

Hava istasyonu toplanan verileri lokal olarak saklar ve kullanıcıya web arayüzü ile sunar

Avantajlarınız

  • Tüm sensörler A Sınıfı sistemler için IEC 61724-1 gereksinimlerini karşılar
  • Tak ve Çalıştır sayesinde konfigürasyon ve devreye alma süresi kısadır
  • Sensör teknolojisini bireysel olarak seçme özelliği sayesinde esneklik
  • Endüstriyel kalitede M12 dairesel konnektörler sayesinde kolayca bağlanır
  • Programlama bilgisi olmadan montaj dostu ve kolay bağlantı
  • Sensör teknolojisi için entegre ters polarite koruması
  • Standart arayüzleri destekler

Ürünler

TanımTipSipariş numarası
Sensörler  
Ölçüm değerlerini elde etmek ve iletmek için şalt ve kontrol düzeneği

SOL-SC-PRO-WTH-STN

1076201
Modbus rüzgar yön sensörüSOL-ES-PRO-WD1074975
Modbus rüzgar hız sensörüSOL-ES-PRO-WS1074976
Modbus sıcaklığı, nem & hava basıncı sensörüSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus sekonder standart piranometreSOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus çökelti tartı sensörüSOL-ES-PRO-RF1074978
Modbus referans hücresiSOL-ES-PRO-RC1074982
Modbus modül sıcaklık sensörüSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Kablolama ve tespit donanımı  
Rüzgar sensörleri için traversSOL-ES-TRA-7501074980
THP & piranometre için traversSOL-ES-TRA-10001074981
Sensör kablosu, 0.3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Sensör kablosu, 0.6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Sensör kablosu, 1.5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Sensör kablosu, 3.0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y dağıtıcıSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Koruyucu hortumWP-PA HF 13,0 BK3240681
Referans hücre için konnektörSACC-M12MS-4PL M1424649
   
Uygulama programı ve lisanslar  
Veri toplama için web tabanlı yönetim ve arayüz sürücüsü dahil uygulama programıSolarworx2403108
Yazılım lisansıSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
TanımTipSipariş numarası
Sensörler  
Ölçüm değerlerini elde etmek ve iletmek için şalt ve kontrol düzeneği

SOL-SC-PRO-WTH-STN

Modbus rüzgar yön sensörüSOL-ES-PRO-WD
Modbus rüzgar hız sensörüSOL-ES-PRO-WS
Modbus sıcaklığı, nem & hava basıncı sensörüSOL-ES-PRO-THP
Modbus sekonder standart piranometreSOL-ES-PRO-PYR
Modbus çökelti tartı sensörüSOL-ES-PRO-RF
Modbus referans hücresiSOL-ES-PRO-RC
Modbus modül sıcaklık sensörüSOL-ES-PRO-MT
   
Kablolama ve tespit donanımı  
Rüzgar sensörleri için traversSOL-ES-TRA-750
THP & piranometre için traversSOL-ES-TRA-1000
Sensör kablosu, 0.3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Sensör kablosu, 0.6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Sensör kablosu, 1.5mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Sensör kablosu, 3.0mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y dağıtıcıSAC-5PY-F/M-F VP SH
Koruyucu hortumWP-PA HF 13,0 BK
Referans hücre için konnektörSACC-M12MS-4PL M
   
Uygulama programı ve lisanslar  
Veri toplama için web tabanlı yönetim ve arayüz sürücüsü dahil uygulama programıSolarworx
Yazılım lisansıSD FLASH 2GB APPLIC A

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat