PV çatı sistemleri için modüler kombine dizi kutusu konsepti

Genel bakış

2x1 dizisi için SUNCLIX bağlantılı PV set  

SUNCLIX bağlantılı PV set

  • Dizi kombine kutuları çatı sistemlerde dizileri toplamak ve korumak ve gerektiğinde panelleri sistemin geri kalanından ayırmak için kullanılır.
  • Çatı sistemleri için geniş bir dizi kombine kutusu portföyü derhal temin edilir; müşteriye özel çözümler kısa sürede üretilir.
  • Çözümler alçak gerilim şalt ve kontrol cihazlarının standardına uygundur ve CE sertifikalıdır.

Uygulama

Güneş enerjisi yenilenebilir enerjinin temel kaynağıdır. Artan sayıda ülkede yenilenebilir enerji kaynakları en büyük enerji üreticileri olarak kendilerini kabul ettirmektedir. Düşen sistem maliyetleri nedeniyle fotovoltaik enerji üretimi ekolojik açıdan çekici olmasının yanında klasik enerji üretimine kıyasla ekonomik açıdan da gittikçe rekabetçi olmaktadır.

Sabit pil sistemlerinin maliyetleri PV sistemlerle bağlantılı olarak düşmekte ve dağıtılmış enerji üretim sistemlerini daha esnek hale getirmektedir.

PV paneller, invertörler veya pil sistemleri gibi farklı sistem bölümlerine yönelik optimum aşırı gerilim korumayı sağlamak amacıyla PV set olarak bilinen dizi kombine kutuları kullanılmalıdır. Ayrıca versiyona bağlı olarak PV setler PV panelleri fireman anahtarı veya anahtar ayırıcısı kullanarak üretim sisteminden izole edebilir.

Çözüm

Kablo rakorlu ve Push-in teknolojili PV set  

Kablo rakorlu ve Push-in teknolojili PV set

Phoenix Contact tümüyle montajlı ve bağlantıya hazır farklı PV setleri sunmaktadır.

PV dizilerinin bağlantısında, versiyona bağlı olarak PV setler SUNCLIX panel geçişleriyle veya alternatif olarak kablo rakorlarıyla temin edilir.

SUNCLIX konnektörler ve Push-in klemensler kolay montaj, güvenilir ve bakım gerektirmeyen bağlantı avantajlarını bir arada sunar.

SUNCLIX bağlantılı PV set  

SUNCLIX bağlantılı PV set

Her PV setinde standart olarak bir basınç dengeleme elemanı vardır. Bu üründe havayı geçiren ama suyu geçirmeyen özel bir membran vardır. Bu yüksek neme karşı etkin bir korumadır ve dolayısıyla PV setinde yoğuşma birikimini önler.

Tüm PV setleri tabi ki DIN EN 61439-2 şalt ve kontrol ekipmanı montaj standardına uygundur.

Uygulamanız için PV set bulamazsanız yerel satış danışmanızı arayın. Koordine edilmiş kapsamımız sayesinde çözümlerimizle eşleşen yeni versiyonlar çok hızlı temin edilebilir.

Avantajlarınız

  • Stoktaki geniş SCB portföyü
  • Müşteriye özel çözümlerin kısa sürede oluşturulması
  • SUNCLIX veya Push-in bağlantı teknolojisini kullanarak PV dizilerde bakım gerektirmeyen bağlantı
  • Hızlı tesisat ve devreye alma
  • DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı düzeneği
  • Uygulama odaklı danışmanlık

Ürünler

TanımTipSipariş No.
1x1 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
1x4 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorlarından Push-in bağlantıyaSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
1x4 dizisi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantı, IN = üst ve OUT = altSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD1052860
2x1 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
3x1 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
1x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
1x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC anahtar ayırıcı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-11011056069
1x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantı (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10041094675
1x2 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorlarından Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-20001055626
1x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10011056073
1x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorlarından Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
1x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC anahtar ayırıcı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
1x3 dizi için PV set, aşırı gerilim korumasız, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-00011094673
1x3 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-10012404765
1x3 dizi için PV set, giriş ve çıkışta eşit diziye sahip, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ1064363
1x4 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
1x4 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, sigorta taşıyıcılar, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
2x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
2x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC anahtar ayırıcı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-11011056071
2x2 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE1055628
2x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
2x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC anahtar ayırıcılar, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
2x2 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
2x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, 4+V ekonomi devreli, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
2x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC yangın hizmet anahtarı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS1047767
1x3 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC yangın hizmet anahtarı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS1047768
2x3 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, sigorta taşıyıcılar, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE1042281
3x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
3x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantı (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE1096461
3x2 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE1055629
3x2 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE1053613
4x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
4x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE1029990
6x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
6x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE1022360
TanımTipSipariş No.
1x1 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
1x4 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorlarından Push-in bağlantıyaSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
1x4 dizisi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantı, IN = üst ve OUT = altSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
2x1 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
3x1 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
1x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
1x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC anahtar ayırıcı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101
1x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantı (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004
1x2 dizi için PV set, tip 2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorlarından Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-2000
1x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001
1x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorlarından Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
1x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC anahtar ayırıcı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
1x3 dizi için PV set, aşırı gerilim korumasız, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001
1x3 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001
1x3 dizi için PV set, giriş ve çıkışta eşit diziye sahip, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ
1x4 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
1x4 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, sigorta taşıyıcılar, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
2x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
2x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC anahtar ayırıcı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101
2x2 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE
2x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
2x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC anahtar ayırıcılar, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
2x2 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
2x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, 4+V ekonomi devreli, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
2x2 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC yangın hizmet anahtarı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
1x3 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, DC yangın hizmet anahtarı, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
2x3 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, sigorta taşıyıcılar, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE
3x1 dizi için PV set, tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
3x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantı (16mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE
3x2 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE
3x2 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE
4x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
4x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
6x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, kablo rakorundan Push-in bağlantıyaSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE
6x1 dizi için PV set, 4+V ekonomi devreli tip 1/2 aşırı gerilim koruma, SUNCLIX bağlantıSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

PV setlerin konfigürasyonu

Tam montajlı ve bağlantıya hazır.

Formu aç
Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat