İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir.

Genel bakış

Zuera II güneş parkındaki güneş panelleri  

54,000 kristal modüllü güneş parkı

  • Grupo Jorge İspanya'nın Zaragoza şehrine yakın 30 hektardan geniş bir alanı kaplayan bir güneş parkı işletmektedir.
  • Dizilerin kesintisiz izlenmesi tüm sistemin kararlı ve verimli çalışmasını sağlar.
  • Dizi izleme modüllerinin yanında gerekli aşırı gerilim komponentlerini de içeren bir dizi kombine kutusu geliştirilmiştir.
  • Ölçüm değerlerinin tam regülasyonu ve görüntülenmesi sayesinde Grupo Jorge'un uzun dönem enerji verimi güvence altındadır.

Müşteri profili

Zuera güneş parkında Grupo Jorge çalışanları  

Grupo Jorge Zaragoza şehrine yakın bir güneş parkı işletmektedir (resim kaynağı: Grupo Jorge)

Grupo Jorge et işleme endüstrisinde 75 yıldan beri faaliyet göstermektedir ve mevcut kaynaklara sürdürülebilir bir yaklaşım sergilemeyi prensip edinmiştir.

Ekim 2012'de şebekeye 11.5 megawat ile bağlanan Zuera II güneş parkı 30 hektarın üzerinde bir alanı kapsar ve 10,000 kişiye günej enerjisi sağlar.

Uygulama

Dizi kombine kutuları ve dizi izleme modülleri  

Dizi kombine kutuları ve aşırı gerilim korumalı dizi izleme modülleri

Zuera II güneş parkı güneşi tek bir yatay eksende takip eden 54,000 kristal modülden oluşur.

Güneş parkı topolojisi dokuz bölüme ayrılmıştır. Her bölüm iki merkezi invertöre 16 dizi kombine kutusuyla (SCB) bağlı 256 diziden oluşur. SCB ve invertör istasyonu arasındaki DC sayaçları DC kablolardaki akım ve gerilimi ölçer. AC tarafında güç şebekesine verilmeden önce dönüştürülen akım ve gerilim belirlenir.

Operatörler için önemli bir gereksinim tüm sistemin kararlı ve verimli çalışmasını sağlayan dizilerin kesintisiz izlenmesidir.

Çözüm

Güneş parkının topolojik gösterimi  

Güneş parkının topolojik gösterimi

Phoenix Contact SOLARCHECK ürün gamından dizi izleme modüllerinin yanında gerekli aşırı gerilim komponentlerini de içeren 16 dizi için bir dizi kombine kutusu geliştirilmiştir.

Güneş kabloları her SCB'ye harici SUNCLIX geçmeli bağlantılarıyla bağlanır. Potansiyel toplayıcı klemensler dizilerin hızlı ve yer kazandıran bağlantısı için kullanılır. SOLARCHECK ölçüm modülleri dizi akımlarını ve gerilimlerini ölçer. DC ve data kablolarına yönelik komponentler SCB çözümünü tamamlar.

Inline küçük sınıf kontrolör dizi verilerini parktaki cihazların üzerindeki SOLARCHECK haberleşme cihazlarından toplar. Takip üniteleri, SOLARCHECK haberleşme modülleri, DC sayaçları, invertörler ve AC sayaçlar bu yolla adreslenir. Kontrolör PV panellerin sıcaklığını ve analog giriş modülleriyle kaydedilen ışıma değerlerini kaydeder ve verileri işler.

İki meteorolojik istasyon kontrolöre iletilen hava durumunu kaydeder. Bu veriyi doğrudan SCADA sistemine ve üst seviye park kontrolörüne PROFINET protokolü üzerinden gönderir.

AXweb+ web tabanlı yönetim sistemiyle güneş parkının topolojik gösterimi  

AXweb+ web tabanlı yönetim sistemi

Kaydedilen değerleri görüntüler

Operatörler, güneş parkının performans ve iklim bilgilerini gösteren Phoenix Contact'ın web tabanlı AXweb+ yönetim sistemini kullanır. Operatörler son verileri, park performansının görüntülendiği bir web sayfası üzerinden ister lokal ister Internet üzerinden çağırarak gerekli bilgilere sahip olur.

Hata raporu arızaları raporlar ve parktaki cihazlar arasındaki haberleşme sorunlarını gösterir. Bakım personeli bir tuşla ayrıntılı bilgilere ulaşabilir. Arıza durumunda sebep hızlı tespit edilir ve önlemler anında alınır. Arızalar servis çalışanlarına SMS ile bildirilir.

Özet

Dizi izleme ve kaydedilen değerlerin görüntülenmesi esasına dayanan Zuera II güneş parkının regülasyon sistemi Grupo Jorge'nun uzun dönem enerji verimini güvenceye almıştır. Grup şirketler genel çözümün kalitesi ve komponent ve sistemlerde kapsamlı desteği nedeniyle Phoenix Contact'ı seçmiştir. Otomasyon uzman ekibi devreye alma aşamasında destek sağlamıştır. Şirketin inşaat projesiyle ilgili tüm soruları düzgün şekilde cevaplandığı için güneş parkı şebekeye çok kısa sürede bağlanabilmiştir.

Ürünler

TanımTipSipariş No.
32 dizi için Inline sigortalı dizi kombine kutusuSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
16 dizi için standart dizi sigortalı dizi kombine kutusuSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Fotovoltaik konnektörPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Fotovoltaik konnektörPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Yay bağlantılı geçiş klemensiSTU 35/ 4X103033126
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülüSCK-M-I-8S-20A2903241
8 x SCK ölçüm modülüne kadar veri toplama için SCK haberleşme modülüSCK-C-MODBUS2901674
Sıralı kontrolörILC 171 ETH 2TX2700975
PROFINET arayüzlü Inline kontrolörILC 350 PN2876928
Lean Serisi Yönetilebilir Ethernet SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
DIN rayına monte, primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağıTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Inline dijital giriş modülü, komple aksesuarlıIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Seri veri iletimi için Inline RS-485/422 fonksiyon modülüIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
TanımTipSipariş No.
32 dizi için Inline sigortalı dizi kombine kutusuSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
16 dizi için standart dizi sigortalı dizi kombine kutusuSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Fotovoltaik konnektörPV-CF-S 6-16 (+)
Fotovoltaik konnektörPV-CM-S 6-16 (-)
Yay bağlantılı geçiş klemensiSTU 35/ 4X10
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülüSCK-M-I-8S-20A
8 x SCK ölçüm modülüne kadar veri toplama için SCK haberleşme modülüSCK-C-MODBUS
Sıralı kontrolörILC 171 ETH 2TX
PROFINET arayüzlü Inline kontrolörILC 350 PN
Lean Serisi Yönetilebilir Ethernet SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX
DIN rayına monte, primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağıTRIO-PS/1AC/24DC/10
Inline dijital giriş modülü, komple aksesuarlıIB IL 24 DI 16-PAC
Seri veri iletimi için Inline RS-485/422 fonksiyon modülüIB IL RS 485/422-PRO-PAC

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat