Gerçek zamanlı güneş enerjisi verimi

Genel bakış

Fotovoltaik park  

Freienhufen yakınlarındaki Kieswerk fotovoltaik parkı

  • Envalue GmbH yatırımcılar için güneş parkları kurar ve işletir ve Avrupa'da birçok referansı vardır.
  • Birçok farklı işletme koşulu sürekli izlenerek arızalara hızlı tepki verilmelidir.
  • Envalue, Phoenix Contact'ın sistem çözümünü kullanarak güneş parkı verilerini kaydedip iletmektedir.
  • Komponentlerinin endüstriyel kalitesi sistem arızasında maksimum güvenilirlik ve verimlilik sağlar.

Müşteri profili

Envalue GmbH, Hofkirchen, yatırımcılar için güneş parkları kurar ve işletir. Şirketin Almanya ve Avrupa'da birçok referansı vardır.

Uygulama

Diğer sahaların yanında Envalue Freienhufen yakınlarındaki 3.1 MWp çıkışı gücünde Kieswerk güneş parkını işletmektedir. Parkta 13,000 kristal modül kalıcı olarak yükseltilmiş ve 528 dizide kombine edilmiştir. 52 hektarlık alanı kaplayan güneş parkı herbiri bir invertöre bağlı üç bölüme ayrılmıştır. Bunlar DC gerilimi AC'ye çevirir ve 20 kV'a yükseltmek üzere bir trafoyu beslerler. Üretilen AC gerilim yeraltı kablolarıyla yaklaşık 5 km uzaktaki şebeke bağlantı noktasına aktarılır.

Büyük güneş parklarında bile sürekli insan olan kontrol odası yoktur. Öte yandan operatörler ve yatırımcılar her zaman maksimum sistem verimi arzu ederler. Bu nedenle akım, gerilim, direkt güneş ışığı ve diğer pek çoğu arızalara hızlı tepki verebilmek amacıyla sürekli izlenmelidir. Verilerin kaydedilmesi ve iletilmesi için endüstriyel ortamların özel gereksinimleriyle başa çıkabilen sağlam bir sistem çözümü gereklidir.

Çözüm

Dizi sigortası  

Her dizi ayrı ayrı korunur

Ölçüm zinciri dizilerle başlar: 16 veya 24 dizi birleştirilir ve dizi kombine kutusunda saklanır (SCB). Bir çift dizi SOLARCHECK modül deliklerinden birine yönlendirilerek dizi akımlarının kaydedilmesi sağlanır. Buna benzer şekilde gerilim ve ortam sıcaklığı da SOLARCHECK ölçüm modülüyle kaydedilir. Analog veriler bir ölçüm modülünde işlenir, dijitalleştirilir ve Modbus protokolüyle gönderilir.

DC bölge için VALVETRAB aşırı gerilim koruma ve haberleşme kablosunun güvenliği için PLUGTRAB, bir Uno güç kaynağı ve Phoenix Contact bağlantı teknolojisi kullanılan SCB ekipmanlarını tamamlar. Toplanan DC akım invertöre bir izolatör yardımıyla aktarılır. Tüm SCB ve invertör verileri, trafo merkezi bağlantı noktasındaki bilgiler veri kaydedici panosunda toplanır. Burada kullanılan komponent ILC 191 Inline kontrolörü olup Solarworx kütüphanesindeki fonksiyon bloklarıyla programlanan fotovoltaik yönetim uygulamasını çalıştırmak için kullanılır.

Envalue Proje Müdürü Rüdiger Haslinger şunları söylüyor: “Solarworx kütüphanesinin fonksiyon blokları ticari olarak mevcut tüm invertörlerden veri okumanızı sağlayarak programlamayı basitleştirmektedir. Phoenix Contact'ın sunduğu destek bağlantı söz konusu olduğunda da mükemmeldir." Bir önemli zorluk direkt satıcıların kontrol sistemine bağlantıdır. Bu bile fazla bir programlama yapmadan mümkün olmaktadır.

Smartblue portali için tabletli kumanda panosu  

Smartblue portalinde bir hata hızlı tespit edilir

Smartblue yaklaşımı

Çift dizi, invertör verisi ve park ortamı koşulları (sıcaklık, solar ışıma şiddeti, v.s) için düzenli güncellenen akım ve gerilim değerleri 1-5 dk aralıklarla toplanır ve 15 dk'da bir Smartblue yazılım üreticisinin Münih'teki sunucusuna Internet üzerinden gönderilir. Burada sayısal hesaplamalarla değerli bilgiler oluşturulur.

İlgili bilgiyi hızlı filtrelemek amacıyla özel yazılım rutinleri geliştirilmiştir. Örneğin aynı nedenli hata mesajları tek bir mesajda özetlenir. Tekrarlayan hata mesajları yığın hatası adıyla kontrol istasyonunda sadece tek bir kez görüntülenir. Pratikte bu arızalı bir modül, SCB'de açmış bir sigorta veya dizide gevşek bir konnektörün hızlı şekilde algılanması anlamı taşır.

Özet

Phoenix Contact hangi setleriyle fotovoltaik sektörünün diğer çözümlerinden farklılaşmaktadır diye sorulan Rüdiger Haslinger'in cevabı gecikmedi: "Fark Phoenix Contact'ın dayanıklı endüstriyel kalitesinde yatmaktadır. Rakiplerimizin, dizilerin direkt bağlı olduğu ölçüm kartlarının aksine SOLARCHECK ölçüm modülü ısı yaymamaktadır, çünkü ölçümler temassız gerçekleşir.”

Ürünler

TanımTipSipariş No.
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülüSCK-M-I-8S-20A2903241
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülüSCK-M-I-4S-20A2903242
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülüSCK-M-U-1500V2903591
SCK haberleşme modülüSCK-C-MODBUS2901674
Sıralı kontrolörILC 191 ETH 2TX2700976
Program ve konfigürasyon hafızasıSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Inline RS-485/422 fonksiyon modülüIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Primer anahtarlamalı UNO POWER güç kaynağıUNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
Primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağıQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
IQ teknolojili kesintisiz güç kaynağıQUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Ethernet arabirimli endüstriyel UMTS/GSM routerPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Ethernet switch, 4 TP RJ45 port, 1 FO port, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Ethernet switch, 4 TP RJ45 port, 1 FO port, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Sigorta, 10.3 mm x 38 mm, 1000 V DC'ye kadarFUSE 10,3X38 15A PV3061348
2-kut izole DC gerilim sistemleri (1000 V DC) için aşırı gerilim koruma cihazıVAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Üniversal geçmeli yıldırım arestörü/aşırı gerilim koruma cihazıVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Taban elemanı için aşırı gerilim koruma fişiPT 3-PB-ST2858030
TanımTipSipariş No.
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülüSCK-M-I-8S-20A
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülüSCK-M-I-4S-20A
Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi için SCK ölçüm modülüSCK-M-U-1500V
SCK haberleşme modülüSCK-C-MODBUS
Sıralı kontrolörILC 191 ETH 2TX
Program ve konfigürasyon hafızasıSD FLASH 2GB APPLIC A
Inline RS-485/422 fonksiyon modülüIB IL RS 485/422-PRO-PAC
Primer anahtarlamalı UNO POWER güç kaynağıUNO-PS/1AC/24DC/ 60W
Primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağıQUINT-PS/1AC/24DC/5
IQ teknolojili kesintisiz güç kaynağıQUINT-UPS/24DC/24DC/5
Ethernet arabirimli endüstriyel UMTS/GSM routerPSI-MODEM-3G/ROUTER
Ethernet switch, 4 TP RJ45 port, 1 FO port, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Ethernet switch, 4 TP RJ45 port, 1 FO port, 100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Sigorta, 10.3 mm x 38 mm, 1000 V DC'ye kadarFUSE 10,3X38 15A PV
2-kut izole DC gerilim sistemleri (1000 V DC) için aşırı gerilim koruma cihazıVAL-MS 1000DC-PV/2+V
Üniversal geçmeli yıldırım arestörü/aşırı gerilim koruma cihazıVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Taban elemanı için aşırı gerilim koruma fişiPT 3-PB-ST

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat