Bağlantı teknolojisi

Bağlantı teknolojisi

Güvenli bağlantı

Yere monte sisteminiz için doğru bağlantı teknolojisi: uzun ömürlü ve bağlantısı kolay.

Fotovoltaik panel ve dizi kombine kutusundan invertöre – Phoenix Contact yere monte fotovoltaik sistemlerin gereksinimlerine tam uyan kablolama çözümleri sunmaktadır.

Bu çözümler dayanıklılık, hızlı ve kolay montaj göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Sahada montajlanan DC konnektörler özel aletler olmadan birkaç saniyede monte edilebilir. Kişiselleştirilmiş, yüksek kaliteli komponentler ekstrem hava koşullarında bile sisteminizin uzun dönem sürekliliğine katkıda bulunur.

Avantajlarınız

  • 2.5 - 16 mm² arası kablo kesitleri sayesinde çok yönlülük ve esneklik
  • UV, sıcaklık ve hava şartlarına dayanıklı
  • 1500 V gerilime kadar geleceğe yönelik
  • Özel alet kullanmadan dayanıklı ve güvenilir bağlantılar için yenilikçi yaylı bağlantı

Bağlantı ve kablolama

DC konnektör  

Hızlı ve kolay kablolama için yenilikçi konnektörler

DC geçmeli konnektörlerin yenilikçi yaylı bağlantısı 2.5 - 16 mm² kabloların güvenilir ve emniyetli bağlantısını sağlar.

Bu sahada hızlı ve kolay montaj sağlar.

Dağıtım

DC Y-dağıtıcı  

Y dağıtıcılar sayesinde dizi akımlarının esnek dağıtımı

Y dağıtıcılar fotovoltaik kablolamada daha da büyük esneklik sağlar. Tek bir dizi kablosuyla bitişik dizileri kolay ve ekonomik şekilde invertöre bağlayın.

Konnektörlerle montaj da mümkündür. Müşteriye özel kablo boyları talep üzerine sağlanır.

Cihaz bağlantısı

String kombine kutusu  

Sinyal, data ve gücün güvenilir bağlantısı

Phoenix Contact sinyal, data ve gücün güvenilir iletimi için muhafaza geçişleri sunmaktadır.

Tüm komponentler yüksek kaliteli, dayanıklı malzemelerden imal edilir. Kapsamlı laboratuar testlerinden geçmişlerdir ve cihazlarınızın uzun süre kararlı bağlantısını sağlarlar.

Binaya entegre panellerin bağlantısı

Binaya entegre panellerin bağlantısı  

Müşteri ihtiyaçlarına uygun bağlantı kutusu genişliği

Pozisyon başına bir modül bağlantı kutusu kullanılır. Her iki modül bağlantı kutusu binaya entegre panele entegre edilir ve macunla mühürlenir. Uyarlanabilir genişlikleri modül bağlantı kutularının kolay entegre edilmesini sağlar.

Fotovoltaik panelden beslemeye mükemmel bağlantı teknolojisi

Geçmeli konnektörler ve kablolar sabit ve esnek montajı kolaylaştırır ve -40 °C ila +85 °C sıcaklık aralığına uygundur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat