Kablosuz sistemler

Kablosuz sistemler

Kablosuz ve etkili

Olanakları keşfedin: Bluetooth'tan WLAN'a, seri data'dan I/O sinyallerine.

I/O sinyallerinin ve seri data'nın kablosuz iletimi

Uzak veya erişimi zor bölgelerden ölçüm ve sistem bilgilerini toplayın ve bunları merkezi noktalara iletin. Uzaktan kontrol teknolojisinde bu yeni kablo güzergahları yaratmanın ekonomik bir alternatifidir, bu durum özellikle yeni sistem komponentleri tesis ederken veya arızalı haberleşme kablolarını değiştirirken önemlidir.

Kablosuz modüllerin çeşitli arayüzleri vardır ve proses istasyonunun lokal sensör ve aktüatörleri ile kontrol merkezi arasında ağ geçidi olarak çalışır.


Radioline kablosuz sistemiyle ağ uygulamaları

Radioline kablosuz sisteminin özellikleri:

  • Programlama gerektirmeyen hızlı ve kolay devreye alma
  • Kolay noktadan noktaya bağlantılar veya ağ bağlantıları (yıldız, örgüsel)
  • T-BUS ile (hot-swap) istasyon başına 32 I/O modülüyle genişletilebilir
  • Uygulamalar: I/O - I/O, I/O - seri, seri - seri
  • Entegre RS-232 ve RS-485 arayüzü
  • Trusted Wireless 2.0 teknolojisi
  • Kablosuz arayüzler için ayarlanabilir veri hızları
  • 128-bit veri şifreleme (AES)

Bu çözüm için ürünlere gidin

Aşağıdaki ürün listesinde uzaktan kontrol/uzaktan bakım çözümünü gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz komponentleri bulabilirsiniz.

WLAN ve Bluetooth ile kablosuz ağ haberleşmesi

Fabrika otomasyonuyla Phoenix Contact'ın sunduğu kablosuz haberleşme ve güvenilir endüstriyel komponentlerin avantajlarından yararlanın.

Kablosuz Ethernet geniş alana yayılmış sistemlerde kararlı ağ çözümleri kurmanızı ve mobil cihazlar entegre etmenizi sağlar - güvenli, yüksek performanslı ve bakımı kolay.


Kablosuz ağ haberleşmesinin imkanları

Kablosuz Ethernet haberleşmesinin avantajları:

  • Esnek montaj ve konfigürasyon konseptleri sayesinde mevcut ağlara mükemmel ve ekonomik entegrasyon
  • Endüstriyel uygulamalar için optimum özellikler sayesinde maksimum güvenlik ve süreklilik
  • Ortak haberleşme protokolü olarak kullanılan Ethernet sayesinde internet üzerinden sesli iletişimden emniyete çok yönlü kullanım

Bluetooth
Bluetooth diğer kablosuz sistemlerle paralel çalışarak otomasyon komponentlerinin kolay ve güvenli bağlantısını sağlar.

WLAN
MIMO teknolojili en güncel IEEE 802.11n WLAN MIMO (Çoklu Giriş Çoklu Çıkış) maksimum güvenilirlik, veri hızı ve menzil sunar.

Bu çözüm için ürünlere gidin

Aşağıdaki ürün listesinde uzaktan kontrol/uzaktan bakım çözümünü gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz komponentleri bulabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat