Kablosuz sistemlerle uzaktan kontrol

Kablosuz sistemlerle uzaktan kontrol

Kablosuz ve etkili

Olanakları keşfedin: Bluetooth'tan WLAN'a, seri data'dan I/O sinyallerine.

Radioline kablosuz sistemi, veri ve sinyalleri birkaç kilometre boyunca iletmeyi mümkün kılar. Uzaktan kontrol teknolojisinde bu yeni kablo güzergahları yaratmanın ekonomik bir alternatifidir, bu durum özellikle yeni sistem komponentleri tesis ederken veya arızalı haberleşme kablolarını değiştirirken önemlidir. Kablosuz modüllerin çeşitli arayüzleri vardır ve proses istasyonunun lokal sensör ve aktüatörleri ile kontrol merkezi arasında ağ geçidi olarak çalışır.

Avantajlarınız

  • Programlama gerektirmeyen hızlı ve kolay devreye alma
  • Kolay noktadan noktaya bağlantılar veya ağ bağlantıları (yıldız, örgüsel)
  • T-BUS ile (hot-swap) istasyon başına 32 I/O modülüyle genişletilebilir
  • Ayarlanabilir kablosuz arayüz veri hızları
  • 128-bit veri şifreleme (AES)

Radioline özellikleri:

  • Programlama gerektirmeyen hızlı ve kolay devreye alma
  • Kolay noktadan noktaya bağlantılar veya ağ bağlantıları (seri, yıldız, örgüsel)
  • DIN ray konnektörü ile istasyon başına 32 I/O modülüne kadar modüler istasyon yapısı
  • I/O sinyallerinin ve seri verinin iletimi
  • Trusted Wireless teknolojisi
  • RS-485 istasyonlarıyla kombine edilebilir

I/O genişleme modüllerinin özellikleri:

  • Programlamaya gerek kalmadan ayar düğmesi ile kolay I/O eşlemesi
  • Çalışırken bile kolay modül değişimi (hot swap)
  • Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
  • Geniş sıcaklık aralığı: -40°C ila +70°C
Ağda sinyla dağıtımı (I/O eşleme)  

Ağda sinyla dağıtımı (I/O eşleme)

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat