Şirket içi kablolar aracılığıyla uzaktan kontrol

Şirket içi kablolar aracılığıyla uzaktan kontrol

Bakır ve cam fiber ile

Mevcut kablolarla uzak cihazları kolay ve etkin şekilde ağa entegre edin.

Herhangi 2 telli kablo ile uzak cihazları kolay ve verimli haberleştirin. Örneğin Ethernet, PROFIBUS veya RS-232/RS-422/RS-485 haberleşmede ekonomik bir ağ oluşturmak için mevcut telefon veya ana kabloları kullanın.

İletim aralığını ilgili standartın ötesine genişletmek için ve segment başına 20 km'ye kadar, genişleticilerle birlikte Ethernet ve PROFIBUS kablolarını monte edin.

Avantajlarınız

  • Ethernet, PROFIBUS, RS-232/422/485, 20 km'ye kadar 2 telli kablo ile haberleşme
  • Mevcut bakır kabloların kullanımı sayesinde maliyet tasarrufu
  • Hızlı ve kolay devreye alma, Tak ve Çalıştır özelliği sayesinde zaman tasarrufu
  • Kanal yedekliliği sayesinde mükemmel güvenlik performansı: noktadan noktaya 4-telli, veya ring yedekliliği ile kısmi olarak

PROFIBUS/seri genişletici

Mevcut telefon veya ana kablo üzerinden fieldbus haberleşmesi  

Mevcut telefon veya ana kablo üzerinden fieldbus haberleşmesi

Uygulama açıklaması

Mevcut kablolar üzerinden uzak seri fieldbus cihazları kolay, verimli ve uygun maliyetli olarak haberleştirin.

İletim aralığını ilgili standartın ötesine genişletmek için ve segment başına 20 km'ye kadar, genişleticilerle birlikte standart kabloları monte edin.

Menziller

Haberleşme standardıgenişleticiligenişleticisiz
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

20 km'ye kadar herhangi 2 telli kabloyla seri fieldbus haberleşmesi

Seri fieldbus haberleşme topolojisi  

Etkin ve verimli bir iyileştirme için PROFIBUS/seri genişletici

PROFIBUS genişletici

  • Yaklaşık 1.5 km'de 1.5 Mbps tipik PROFIBUS veri hızı
  • 1 PROFIBUS port

Seri genişletici

  • RS­-232, RS-­422 or RS­-485 seçilebilir
  • RS­-232, 230.4 kbps'e kadar (otomatik DTE/DCE­ geçiş)
  • RS­-422/RS­-485, 2000 kbps'ye kadar
  • Sonlandırma direnci, etkinleştirilebilir/etkisizleştirilebilir (RS­-485 W2)

Akıllı Ethernet genişleticiler

IP ağ  

Herhangi 2 telli kabloyla 20 kilometreye kadar Ethernet haberleşmesi

Uygulama açıklaması

Ethernet genişleticiler ile sadece basit noktadan noktaya Ethernet uygulamalarına değil aynı zamanda Tak ve Çalıştır özelliği ile son derece kolay bir şekilde 20 km'ye kadar kapsamlı IP ağları bağlayabilirsiniz.

Herhangi iki telli kablolar ağ entegrasyonunda kullanılabilir. Sistem çalışırken herhangi bir olumsuz etki olmadan genişletilebilir. Otomatik topoloji ve veri hızı tespiti, başlangıçta bile, zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

Kapsamlı IP ağların kolay bağlantısı ve izlenmesi

Yaygın IP ağları  

IP ağlar ring yıldız topolojilerinde de oluşturulabilir

Bir genişletici sistem olarak çalışna cihazlar sadece basit noktadan noktaya Ethernet uygulamalarına değil aynı zamanda kapsamlı IP ağlarına da bağlanır.

Tüm genişletici kanalları ve cihazları tek bir yönetimli cihaz kullanarak uzaktan kolayca izlenebilir.

Yönetilebilir Ethernet genişletici

  • SNMP üzerinden tüm sistem olaylarına ilişkin uyarılar yayınlanır
  • IP üzerinden uzaktan teşhis: web-tabanlı veya SNMP
  • Değiştirilebilir SHDSL aşırı gerilim koruma
    (SNMP üzerinden durum izleme)

İki telli kablo üzerinden 20 km'ye kadar IP haberleşme

İki telli kablo üzerinden IP haberleşme  

Mevcut iki telli kablolarla IP haberleşmesi

Mevcut iki damarlı kablolar ağ entegrasyonunda kullanılabilir. Sistem çalışırken herhangi bir olumsuz etki olmadan genişletilebilir.

Tak ve Çalıştır ile hızlı devreye alma için temel özellikler

  • Konfigürasyon gerekmez
  • Otomatik topoloji ve veri hızı tespiti sayesinde zaman ve para tasarrufu sağlanabilir
  • Noktadan noktaya, seri ve ring topolojilerinde esnek kullanım

Yönetimsiz Ethernet genişletici

  • Ayrı bir IP adresi yoktur (IP adresi ve ağ konfigürasyonu yoktur)
  • Tüm standart Ethernet protokollerinin şeffaf iletimi: EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX ve BACnet/IP

Kritik IP ağlarını sanal olarak ayırmak ve güvenli hale getirmek için VLAN kullanma

Kritik IP ağlar  

Kritik IP ağlarını sanal olarak ayırmak ve güvenli hale getirmek için VLAN kullanma

Firmware sürüm v5.xx ve sonrasında, kritik IP ağlarını sanal olarak izole etmek ve daha da güvenli hale getirmek için VLAN (sanal yerel ağ) kullanılabilir.

VLAN (sanal/lojik ayrı IP ağlar)

Ethernet genişletici sisteminde sanal ağlar kurarak, Ethernet uç cihazlarına erişimi kolay ve bireysel olarak sınırlandırırsınız, bu da tüm IP ağında güvenliği artırır. Bu nedenle haberleşme sadece bir VLAN içinde mümkündür.

Uzman bilgisi olmadan devreye alma

  • Yazılım sihirbazı kullanarak VLAN konfigürasyonu

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat