Demiryolu uygulamaları için markalama

Uyarlanmış markalama serisi

Kapsamlı markalama portföyü

MARKALAMA sistemi sayesinde standartlarla uyumlu yüksek kaliteli markalama

Avantajlarınız

  • Planlamadan basılı uygulamaya – CLIP PROJECT markalama yazılımı
  • Demiryolu standartlarına göre onaylı geniş malzeme seçenekleri
  • UniCard formatı sayesinde hızlı ve kolay montaj
  • İhtiyaçlarınıza göre markalama – baskılı, baskısız veya özel baskılı

Uygulama

Yangına karşı koruma demiryolu endüstrisinde önemli bir rol oynar. Başka hiçbir endüstri markalama ve etiketleme dahil parça ve komponetlere bu denli zor talepler yüklemez. İhtiyaçlar doğrultusunda temiz markalama raylı taşıt üretimiyle başlar. Bakım işlerinin sonraki dönemlerde güvenilir ve hızlı gerçekleştirilmesinin tek yolu budur.

Çözüm

Geleneksel markalam çözümlerinin kullanım alanı sınırlıdır. Bu yüzden üreticiler halojen içermeyen malzemeleri tercih eder. Aleve optimum dayanım özellikleri sunan kapsamlı ve halojene içermeyen bir ürün gamı sunuyoruz. Klemens, iletken, kablo, cihaz ve sistem etiketlerimiz mevcuttur.

Dayanıklı iletken ve kablo markalaması

Montajlı daralan makaronlar  

Daralan makaronlar

WMS tipi daralan makaronlar halojen içermez ve -55°C ila +135°C arası sıcaklıklarda kullanılabilir.

Plakalı kablo etiketi taşıyıcısı  

Plakalı kablo etiketi taşıyıcısı

KMK HP ürün gamındaki kablo etiketleri iletken ve kabloları aynı anda etiketler ve gruplar. İşlem görmüş polikarbonat demiryolu standartlarının gereğidir.

Kablo etiketleri DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 ve DIN EN 50155 onaylıdır. UL 94 V0 alev koruma sınıfındadırlar ve -40°C ila +125°C arası sıcaklıklara uygundurlar.

KMK HP kablo etiketleri WT-HP HF kablo bağlarıyla ve UniCard formatlı UCT-EMP plakalarıyla genişletebilirler.

UniCard formatlı markalama malzemeleri

UniCard formatlı markalama malzemeleri  

UniCard formatlı markalama malzemeleri

Markalama ürünlerimizin hammaddesi UniCard formatlı polyamide 6.6'dır. NF F 16-101/16-102'ye göre I=3/F=2 sınıflandırmasına sahiptirler.

Malzemeler BLUEMARK CLED yüksek hızlı yazıcısında basılabilir.

CLIP PROJECT ile elverişli planlama ve markalama

CLIP PROJECT markalama yazılımı  

CLIP PROJECT markalama yazılımı

CLIP PROJECT markalama yazılımı iki kısımdan oluşur:

  • CLIP PROJECT Planlama klemens dizilerinin hızlı ve elverişli planlaması ve hatasız konfigürasyonunu sağlar.
  • CLIP PROJECT Markalama neredeyse her uygulama için bireysel etiketler yaratır.

Planlamadan dokümantasyona ve optimum etiketli bitmiş klemens dizisine – CLIP PROJECT tüm bunları sunar. Eplan ve Ruplan gibi yaygın kullanılan CAE sistemlerine sağlanan arayüz yazılım çözümünü genişletir.

Böylece gerekli markalama verileri imalat verilerinden otomatik ve kullanıcı dostu şekilde okunur ve yazılıma getirilir. Bununla bağlantılı olarak kullanıcılar etiketleri kendileri basabilir veya Phoenix Contact etiketleme servisine sipariş verebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300