Genel bakisa dön

Fieldbus montajı için ürünlerimiz

Saha bariyerleriTipSipariş numarası
Trun hattı bağlantısı ve sonlandırması için cihaz modülleri,
PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için
FB-ET2316048
İki spur bağlantısı için cihaz modülüFB-2SP2316051
Elektriksel izoleli spur bağlantısı için cihaz modülüFB-ISO2316064
Saha bariyerleriTipSipariş numarası
Trun hattı bağlantısı ve sonlandırması için cihaz modülleri,
PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için
FB-ET
İki spur bağlantısı için cihaz modülüFB-2SP
Elektriksel izoleli spur bağlantısı için cihaz modülüFB-ISO
Saha bağlantı kutularıTipSipariş numarası
Muhafaza, paslanmaz çelik, 8 port içinFB-9-SS2316213
Muhafaza, paslanmaz çelik, 15 port içinFB-15-SS2316190
Muhafaza, alüminyum, 8 port içinFB-8-AL2316200
Muhafaza, alüminyum, 15 port içinFB-15-AL2316187
Saha bağlantı kutularıTipSipariş numarası
Muhafaza, paslanmaz çelik, 8 port içinFB-9-SS
Muhafaza, paslanmaz çelik, 15 port içinFB-15-SS
Muhafaza, alüminyum, 8 port içinFB-8-AL
Muhafaza, alüminyum, 15 port içinFB-15-AL
Saha bağlantı kutuları için aksesuarlarTipSipariş numarası
Kablo rakorları, M20, somunluFB-M-KV-M20-EX2900197
Durdurucu fiş, M20, somun dahildirFB-M-BS-M20-EX2900209
Havalandırma fişi, M20, somunluFB-M-BD-M20-EX2901859
Saha bağlantı kutuları için aksesuarlarTipSipariş numarası
Kablo rakorları, M20, somunluFB-M-KV-M20-EX
Durdurucu fiş, M20, somun dahildirFB-M-BS-M20-EX
Havalandırma fişi, M20, somunluFB-M-BD-M20-EX
Montaj hazır saha bağlantı kutularıTipSipariş numarası
Aşırı gerilim korumalı fieldbus dağıtıcı, trunk hattı modülü, 12 iki kanallı fieldbus bariyeri, ekran bağlantı klemensi, Ex olmayanCBL-FB-24SP-P2701934
Aşırı gerilim korumalı fieldbus dağıtıcı, trunk hattı modülü, 12 iki kanallı fieldbus bariyeri, ekran bağlantı klemensi, Ex bölge 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Aşırı gerilim korumalı fieldbus dağıtıcı, trunk hattı modülü, 12 tek kanallı fieldbus bariyeri (kendinden güvenli FISCO çıkış), ekran bağlantı klemensi, Ex bölge 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Aşırı gerilim korumalı fieldbus dağıtıcı, trunk hattı modülü, 10 tek kanallı fieldbus bariyeri (kendinden güvenli FISCO çıkış), 24 V DC dağıtım, Ex onaylı sigortalar dahil, ekran bağlantı klemensi, Ex bölge 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
PROFIBUS kablosu, Fast Connect tipi, 12 Mbps'ye kadar, sabit montaj için,
uzunluk metre olarak müşteri talebine göre
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Montaj hazır saha bağlantı kutularıTipSipariş numarası
Aşırı gerilim korumalı fieldbus dağıtıcı, trunk hattı modülü, 12 iki kanallı fieldbus bariyeri, ekran bağlantı klemensi, Ex olmayanCBL-FB-24SP-P
Aşırı gerilim korumalı fieldbus dağıtıcı, trunk hattı modülü, 12 iki kanallı fieldbus bariyeri, ekran bağlantı klemensi, Ex bölge 2CBL-FB-24SP-P-EX
Aşırı gerilim korumalı fieldbus dağıtıcı, trunk hattı modülü, 12 tek kanallı fieldbus bariyeri (kendinden güvenli FISCO çıkış), ekran bağlantı klemensi, Ex bölge 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Aşırı gerilim korumalı fieldbus dağıtıcı, trunk hattı modülü, 10 tek kanallı fieldbus bariyeri (kendinden güvenli FISCO çıkış), 24 V DC dağıtım, Ex onaylı sigortalar dahil, ekran bağlantı klemensi, Ex bölge 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
PROFIBUS kablosu, Fast Connect tipi, 12 Mbps'ye kadar, sabit montaj için,
uzunluk metre olarak müşteri talebine göre
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Kablo dağıtıcılarTipSipariş numarası
Klemensli, kablo girişli ve PE bağlantılı küçük muhafaza, maviJB AL A-FF-PA-BU8190845
Kablo dağıtıcılarTipSipariş numarası
Klemensli, kablo girişli ve PE bağlantılı küçük muhafaza, maviJB AL A-FF-PA-BU

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Fieldbus montajı için ürünlerimiz

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300