Yük ambarı

Yük ambarı

Açık denizde yüksek gereksinimler

Yük ambarı için güvenilir, hata emniyetli ve onaylı çözümler sunuyoruz.

Yük ambarında aydınlatma gibi temel fonksiyonların güvenilir ve hata emniyetli kontrolü, tehlikeleri önlemek ve düzgün çalışma için esastır. Güvenilir tank ve safra suyu yönetimi geminin dengesi için de önemlidir.

Phoenix Contact aydınlatma sistemleri ve hidrolik kontrolünden tank ve safra suyu yönetimine kadar denizcilik onaylı çözümler sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Dağıtılmış I/O modüllerinin kontrol sistemine uygun maliyetli ve yüksek süreklilikte bağlantısı
  • Açık arayüz ve esnek anahtar teslim çözümler
  • Entegre web server sayesinde kontrol sisteminde dağıtılmış izleme her zaman mümkündür

Enerji verimli aydınlatma çözümleri

Yük ambarında aydınlatma  

Yük ambarında gereksinimlere uygun aydınlatma

Phoenix Contact aydınlatma için ekonomik ve enerji verimli çözümler sunmaktadır. Enetegre web server üzerinden kontrol sayesinde genel ağa bağlantı kolaydır.

Gemideki dağınık istasyonlar her zaman kontrol edilebilir ve izlenebilir.

Hidrolik sistemler için otomasyonda yüksek süreklilik

Yükleme rampası açık olan gemi  

Yükleme rampalarının güvenli kontrolü

Kargonun hızlı yüklenip boşaltılması için otomatik hidrolik sistemler gerekir. Böylece limanda uzun bekleyişler ortadan kalkar.

Gemideki personelin emniyetini sağlamak için yükleme rampalarının güvenilir şekilde açılıp kapatılması da mümkün olmalıdır. Phoenix Contact bunun için yedekli kontrol sistemleri sunmaktadır.

Tank ve safra suyu yönetimi

Yük ve kargo tanklarında izleme sistemi  

Yük ve kargo tanklarındaki seviyenin izlenmesi

Yük ve kargo tanklarındaki seviyenin izlenmesi kaçınılmazdır.

Phoenix Contact tankların fazla dolmasını önlemek için bağımsız bir sistem sunmaktadır. İki kontrol ünitesi yedekli bir sistem oluşturur: %95'teki bir ön alarm dolum seviyesinin düştüğünü bildirir. %98'teki ana alarm dolumun durduğunu bildirir.

Hidrolik sistemleri örnek olarak kullanarak her uygulama için modüler ve açık arayüzlü kontrol sistemleri

Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen®, NMEA veya 4 … 20 mA: Phoenix Contact uygulamanız için modüler ve açık arayüz çözümleri sunmaktadır.

Kıç rampaları, ambar ağzı ve rampa kapakları, hareketli araba güvertelerinde dağıtılmış sistemler ve kontrol odasında haberleşme sürekliliği sağlamak için Phoenix Contact'ın çözümlerini kullanın. Acil durumda tüm sistemler manüel operasyona geçmeden çalıştırılabilir.

Topoloji: modüler ve açık arayüzlü kontrol sistemleri  

Dağıtılmış sistemler ve kontrol odasında haberleşme sürekliliği

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat