IEC 61850 çözümleri

IEC 61850 çözümleri

Sistemli IEC 61850

Şalt tesislerinin kolay ve uzun ömürlü otomasyonu

Güvenilir, sürdürülebilir enerji temini topluma yeni zorluklar getirmektedir. Enerji ihtiyacı 2030'a kadar orantısız olarak artmaya devam edecektir. Artan enerji maliyetleri, sınırlı kaynaklar ve CO2 emisyonları global faktörlerdir.

Bu zorluklarla mücadele etmek için yeni enerji konseptleri ve sistem yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Yıllardır enerji endüstrisindeki partneriniz olan Phoenix Contact size bu zorlukları aşmak için özel olarak geliştirilmiş geniş kapsamlı ve yüksek performanslı ürünler sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • FO teknolojisi sayesinde uzak mesafelere güvenli ve hatasız veri iletimi
  • IEC 61850 ve IEE ağ standartlarına göre birlikte çalışabilen ürünler sayesinde yatırım emniyeti
  • Sürekliliği yüksek ağları kolayca gerçekleştirin: PRP yedekleme modülüyle bir ağ bileşeni arızalandığında veri paketlerinde gecikme veya kayıp oluşmaz
  • Web arayüzü I/O sistemine online erişim sağlar ve kolay konfigürasyon sayesinde kurulumda zaman kazandırır

IEC 61850 – gelecekten bağımsız şalt otomasyonu için standartlaşmış haberleşme

Enerji sistemleri için standartlaşmış haberleşme: IEC 61850  

Enerji sistemleri için standartlaşmış haberleşme: IEC 61850

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun yarattığı IEC 61850 standardı sayesinde şalt tesisleri için haberleşme ve mühendislik süreci dünya çapında standartlaşmıştır.

Böylece kullanıcılar artık tek bir üreticiye bağlı olmak zorunda kalmazlar, ayrıca arayüz çeşitliliği de büyük oranda azalmıştır. IEC 61850 haberleşmenin temeli olan Etherneti kullanarak konnektör ve soket gibi mekanik parçaların sayısını da azaltabilirsiniz.

Akıllı Elekronik Cihazı (IED) konfigüre etmek için yalnız üç adım gerekir:r

  1. IED Kapasite Tanımını (.icd) Sistem Spesifikasyon tanımı (.ssd) ile kombine edin.
  2. Üretilmiş Merkez Konfigürasyon Tanımını (.scd) IED'ye indirin.
  3. I/O'ları web arayüzü üzerinden bağlayın.

Şalt tesisinde kolay haberleşme

Axioline F enerji sistemlerinde I/O haberleşmesini basitleştirir

Axioline F: hızlı, sağlam, basit

Axioline F modülleri şalt tesisleri için özel olarak üretilmiştir ve hızlı veri işlemenin yanında sağlam mekanik tasarım sunar.

MMS veya hızlı GOOSE protokollü akıllı bağlantıları kullanarak haberleşin. 220 V DC'ye kadar nominal gerilimli I/O modülleri primer sinyaller için doğrudan bağlantı imkanı sağlar.

I/O modüllerinin modüler yapısı sayesinde Akıllı Elektronik Cihaz (IED) ihtiyaca uygun olarak kolay ve esnek kullanılabilir.

Şalt tesisi için ağ teknolojisi

IEC 61850-3/IEEE 1613 için Endüstriyel Ethernet Switchler  

IEC 61850-3/IEEE 1613 için Endüstriyel Ethernet Switch'ler

Veri ağlarında IEC 61850 protokolüyle kullanım için özel geliştirilen switch'ler haberleşmenin kararlılığını arttırır.

PRP yedekleme modülleri ile arıza olduğunda sıfır geçiş zamanı ile paralel yedekleme ve dolayısıyla yüksek süreklilik sağlanabilir.

Medya dönüştürücüler istasyon teknolojisini primer teknoloji bazlı FO IEC 61850 ağlarına bağlar.

Şalt ekipmanında veri iletimi için kablolar ve konnektörler

Kablolar ve fişler  

Kablolar ve fişler

Bir şalt ekipmanının çalıştırılmasında güvenli veri iletimi esastır. Özellikle arıza durumunda ve hız önem kazandığında güçlü elektriksel ve manyetik alanlar haberleşmeyi etkileyebilir.

Bu nedenle her bölgede doğru kablolar konnektörler ve soketlerin kullanılması çok önemlidir. Ürün gamımızda ister alçak, orta veya yüksek gerilim olsun şalt ekipmanının her bölgesi için fiber optik (FO) ve bakır kabloları bulabilirsiniz.

Farklı tasarım ve IP koruma sınıflı konnektörler ve soketler güvenli bağlantı sağlar. Profesyonel aletler montaja destek olur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Axioline F - IEC 61850

MMS haberleşmenin yapılandırılması


Axioline F - IEC 61850

GOOSE haberleşmenin yapılandırılması


PRP ile ağ yedeklemesi

PRP yedekleme mekanizması nasıl çalışır.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat