Standartlar ve yönetmelikler

Çeştli şarj yöntemleri ve farklı pazar beklentileri şarj sistemlerinin müşterek çalışabilmesini gerektirir. Tüm bunlar aşağıda açıklanan E-Mobilite standart ve yönetmeliklerinde vurgulanmıştır.

Fişler, soket çıkışları, Araç Konnektörleri, Araç Girişleri — elektrik araçlarının iletken şarj edilmesi

  • Bölüm 1: Genel şartlar
  • Bölüm 2: AC pin ve boru kontak aksesuarlarının boyutsal uyumluluk ve değiştirilebilirlik koşulları
  • Bölüm 3: DC pin ve boru kontak araç kuplajlarının boyutsal değiştirilebilirliği

Elektrikli araçların iletken şarj sistemi

  • Bölüm 1: Genel şartlar
  • Bölüm 21-1: AC/DC'ye iletken bağlantı için elektirikli aracın yerleşik şarj ünitesinin EMC gereklilikleri
  • Bölüm 21-2: Elektrikli araçların OFF board şarj sistemlerinin EMC gereklilikleri (hazırlık aşamasında)
  • Part 22: Elektrikli araç AC şarj istasyonu (gelecekte 61851-1 ile birleşecek)
  • Bölüm 23: Elektrikli araç DC şarj istasyonu
  • Bölüm 24: off-board DC şarj cihazı ile elektrikli araç arasındaki kontrol haberleşmesi protokolü

 

Elektrik tahrikli yol araçları – Harici bir elektrik kaynağına bağlantı – Güvenlik tedbirleri

Elektrikli yol araçlarının mod 2 şarjı için Kablo içi Kontrol ve Koruma cihazı (IC-CPD)

ISO/IEC 15118 – Yol araçları – Araç – şebeke haberleşme arayüzü

  • Bölüm 1: Genel bilgiler ve kullanım tanımları
  • Bölüm 2 Teknik protokol tanımı ve Açık Sistem Bağlantıları (OSI) katman gereklilikleri
  • Bölüm 3: Fiziksel katman ve Data Link katman gereklilikleri

 

Alçak gerilim elektrik tesisatları

  • Bölüm 7-722: Özel tesisat veya lokasyon koşulları – Elektrikli aracın beslenmesi

 

Alçak gerilim pano ve şalter düzenekleri

  • Bölüm 7: Marinalar, kamp alanları, kent meydanları, elektrikli şarj istasyonları gibi özel uygulamalar için düzenekler

 

SAE Elektrikli Araç ve Plug in Hibrit Elektrikli Araç İletken Şarj Modülü

Elektrikli araçlar için iletken şarj bağlantı seti

  • Bölüm 1: Genel şartlar
  • Bölüm 2: AC şarj modülü
  • Bölüm 3: DC şarj modülü

Elektrikli Araç Şarj Sistemi

Programlanabilir Komponentler için yazılım

EV Şarj ekipmanının emniyeti

Personel Emniyeti EV Besleme Devreleri için Koruma Sistemleri

Fiş, soket ve modüllerin emniyeti

EV Besleme Ekipmanının emniyeti

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet