Şarj yöntemleri ve modları

Bir elektrikli aracı şarj etmek için hangi tip pillerine kullanıldığını keşfedin. AC şarj, DC şarj veya pil değiştirme – farkları nedir? Şarj süreçleri IEC 61851 ve IEC 62196 standartlarında ayrıntılı açıklanmıştır.

Toplam 4 şarj yöntemi tarif edilmiştir. IEC 61851'e uygun olarak bir elektrikli aracın pilini şarj etmenin çeşitli yolları mevcuttur. Şarj yöntemleri toplam üç tip AC şarj ve dördüncü olarak da doğru akımla (DC) şarjdır.

AC şarj

AC Araç Konnektörü  

AC Araç Konnektörü

AC şarjda AC/DC dönüştürücü aracın içindedir. Alternatif akımı pilin şarj olması için gerekli doğru akıma dönüştürür.

AC Araç Konnektörlerimizle AC şarj 2 ve 3 şarj modlarında gerçekleşirken 43 kW şarj gücü elde edilir.

DC şarj

Charging Kombine Şarj Sistemli şarj konnektörü  

Kombine şarj sistemli şarj konnektörü

Doğru akımla şarj kısa sürede yüksek güçlerin iletilmesini sağlar. AC şarja kıyasla kontaklar ve kablo kesitleri daha büyüktür ve 850 V DC'de 200 A iletebilir. Genellikle buna hızlı şarj adı verilir.

DC şarjda büyük otomobil üreticileri IEC 62196-3'te zorunlu kılındığı üzere Kombine Şarj Sistemini (CCS) önermektedir. J 1772 standardı CCS şarjı Amrikan pazarında tip 1'e regüle eder. Çin'de ise DC şarj için GB/T 20234 standardına göre 750 V DC ve 250 A dikkate alınır.

Pil değiştirme sistemleri

Pil değiştirme sistemi  

Pil değiştirme sistemi

Bu konseptin bir parçası olarak düz pil ünitesi elektrikli araçtan çıkarılır ve şarjlı pil ile değiştirilir. DC yedek pil konsepti özellikle kamu araçlarında araçlarında kullanışlıdır.

Pil üniteleri tam otomatik robotlarla birkaç dakikada değiştirilir. Bu yolla bekleme süreleri minimumda tutulur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat