Hibrit geçmeli konnektörler

Tüm tek bir geçmeli konnektörde

Tümü tek bir geçmeli konnektörde

Hibrit geçmeli konnektörler kullanarak sinyal, veri ve gücü aynı anda taşıyabilirsiniz.

Phoenix Contact haberleşme arayüzü ve motor bağlantısı için geniş bir hibrit konnektör gamı sunmaktadır. Tek bir konnektörde veri, sinyal ve gücü taşıyarak yer kazancı sağlarsınız.

Avantajlarınız

  • Tek fişte sinyal ve gücü birleştirerek yer ve maliyet tasarrufu sağlar
  • M12 hibrit konnektör ve karşılık gelen panel geçişi ile eksiksiz montaj konsepti
  • Metal tozlu plastik muhafaza ve metal EMC kaplaması sayesinde birçok uygulamada kullanılabilir

M12 hibrit geçmeli konnektör – sınırlı alanda veri ve güç

M12 hibrit geçmeli konnektörler  

Endüstriyel Ethernet için M12 ankastre geçmeli konnektör

Zaman ve maliyet tasarrufu: M12 hibrit cihaz konnektörleri ile ilk kez 100 Mbps hızında veriyi ve 6 A'lik gücü cihaza bağlayabilirsiniz.

Direkt motor bağlantısı için hibrit geçmeli konnektör

Direkt motor bağlantısı için hibrit geçmeli konnektör  

Veri ve sinyalleri motora bağlamak için hibrit geçmeli konnektör

Push-in bağlantılı hibrit konnektör motorunuza aynı anda sinyal ve 20 A'e kadar güç bağlantısı sağlar.

Titreşime dayanıklı kilitleme mandalı montaj ve bakımda hızlı motor bağlantısı sağlayarak sistem sürekliliğinizi arttırır.

Geçmeli üçgen-yıldız köprü sayesinde sürücülere ön ayar yapmak tarihe karışmıştır.

Modüler geçmeli konnektör sistemi

VARIOCON – modüler geçmeli konnektör serisi  

Veri, sinyal ve gücün iletilmesi için modüler sistem

PLUSCON cihaz geçmeli konnektör sistemi cihaz ve bağlantı kutuları için yüksek koruma sınıflı kompakt bağlantı sağlar.

  • Modüler kontak yapısı
  • Tek bir geçmeli konnektörde sinyal, fiber optik ve 70 A güç kombinasyonu
  • 65 kutba kadar çok kutuplu krimp bağlantı
  • IP67/IP69K koruma ile ekstrem koşullar için

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?

Data, sinyal ve güç için cihaz bağlantıları hakkında
daha fazla bilgi için aşağıdaki butona basın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat