Güç elektronikleri için bağlantı teknolojisi

Güçlü bağlantı

Güçlü bağlantı

Geçmeli konnektörler ve PCB ve geçiş klemensleriyle cihazınıza yüksek akımlar enjekte edin.

Phoenix Contact yüksek akım uygulamaları için geçmeli konnektör, PCB ve panel geçiş klemenslerinde tam bir seri sunmaktadır. Her uygulama için doğru çözüm: 0.2 - 150 mm² arası kesit, 309 A'e kadar akım ve 600 V UL/1000 V IEC'ye kadar gerilim.

Avantajlarınız

  • Vidalı, yaylı ve pin bağlantı teknolojisi sayesinde 150 mm²'ye kadar kablolar için esnek bağlantı seçenekleri
  • Çok geniş uygulama alanı – geçmeli konnektörler ve PCB ve geçiş klemensleri
  • Yoğun laboratuar testleri ve yüksek kaliteli malzemeler sayesinde 309 A'e kadar güvenli akım transferi
  • UL ve ICE/DIN VDE onayı sayesinde uluslararası kullanıma uygun

76 A PCB klemensler - hızlı ve kolay bağlantı

Kabloların aletsiz bağlantısı  

Hızlı bağlantı teknolojili SPT ve PL serileri

Hızlı bağlantı teknolojisi ile 25 mm²'ye kadar kablolar kolaylıkla bağlanır.

  • PL serisi kablo bağlantısında aletsiz “tek el kavrama kolu” prensibi ve push-in bağlantı arasında seçim yapabilirsiniz.
  • Push-in bağlantılı SPT serisi, 16 mm²'ye kadar yüksüklü tek telli ve çok telli kabloların hızlı ve aletsiz bağlantısını kolaylaştırır.

PCB'ye bağlanan 125 A – yeni bir rekor

Geçmeli PC 35 PCB klemens  

Vida bağlantılı PC 35 geçmeli konnektörler

35 mm²'ye kadar kablolar için benzersiz PC 35 geçmeli konnektörü 125 A'e kadar akımları PCB'ye aktarır. Düşük kablo takma ve çıkarma kuvvetleri sayesinde cihaz bağlantısı yüksek performans sınıfında uygulanabilir

Entegre çift flanş sayesinde cihaz muhafaza sacına güvenle sabitlenir.

Sactan 309 A: kolay montaj – güvenli tutuş

Geçiş klemensleri  

Vidalı, cıvatalı ve push-in yaylı geçiş klemensleri

Yüksek akımları sactan güvenli şekilde geçirin. Bağlantı yönteminin seçimi size kalmıştır. Klemensler birbirine alet kullanmadan kenetlenen bir iç ve bir dış parçadan oluşur. Bağlantı mekanizması sac hangi kalınlıkta olursa olsun sıkı bir tutuş sağlar.

  • 309 A'e kadar akımlar
  • 600 V UL/1000 V IEC 'ye kadar gerilimler
  • 150 mm²'ye kadar kablo kesitleri

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?

Data, sinyal ve güç için cihaz bağlantıları hakkında
daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki butona basın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat