Fotovoltaik için bağlantı teknolojisi

PV sistemlerin güvenli kablolaması

PV sistemlerin güvenli kablolaması

AC, DC ve data kablolarını sahada özel aletler kullanmadan bağlayın.

Benzersiz SUNCLIX bağlantısıyla PV modüllerini, dizi birleştirme kutularını ve invertörleri sahada kolay ve güvenli bağlayın. SUNCLIX mini ile size binaya entegre fotovoltaik sistemler için oldukça kompakt bir DC bağlantı sistemi sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • AC, DC, sinyal ve data için eksiksiz fiş serisi sayesinde herşey tek kaynaktan temin edilir
  • Hızlı bağlantı sayesinde özel alet kullanmadan hızlı ve güvenli montaj
  • 1500 V'a kadar komponentler sayesinde PV sistemlerin geleceğe yönelik kablolaması
  • 2.5 - 16 mm² kablolar için bağlantı çözümleri sayesinde yüksek esneklik
  • Test edilmiş ve onaylı komponentler sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir bağlantı

DC geçmeli konnektör – modülden invertöre

SUNCLIX DC geçmeli konnektörleri

Aletsiz montajlanan SUNCLIX DC geçmeli konnektörleri

Tek parçalı DC geçmeli konnektörler ve doğru panel geçişlerle sistemlerinizi sahada kolay ve güvenli bağlayabilirsiniz. Soyulmuş kabloyu yaylı klemense yerleştirin, yayı kapatın, hepsi bu! SUNCLIX ile bundan daha kolay olamazdı.

  • 1500 V'a kadar gerilimler
  • 65 A'e kadar akımlar
  • 2.5 - 16 mm² kablo bağlantısı

AC bağlantı teknolojisi

AC bağlantı teknolojisi  

AC bağlantı teknolojisi

Phoenix Contact fotovoltaik sistemlerin AC tarafında montaj için her performans sınıfında kapsamlı bir bağlantı serisi sunmaktadır. Portföy oldukça kompakt bir bağlantı sistemi içerir. Bu prtföy 1 ve 3 fazlı cihazlar için dairesel ve dikdörtgen konnektörler artı panel geçiş klemensleri ve ilgili aksesuarladan oluşur.

  • 309 A'e kadar
  • 0.2 mm² - 150 mm² kesit
  • 600 V UL/1000 V'ye kadar gerilimler

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?

Data, sinyal ve güç için cihaz bağlantıları hakkında
daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki butona basın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300