Sürücüler için bağlantı teknolojisi

Maksimum güç, minimum boyut

Maksimum güç, minimum boyut

Kompakt cihazlar geliştirmek için yeni M12 ve M17 geçmeli konnektörleri kullanın.

Motorlar ve cihazlar gittikçe daha küçük ve güçlü hale gelmektedir. Yeni M12 ve M17 geçmeli konnektörleriyle Phoenix Contact ideal çözümü sunmaktadır: 20 A'e kadar kompakt bağlantılar.

Avantajlarınız

  • Küçülen boyutlar sayesinde güç kaybı olmadan yer kazancı
  • SPEEDCON hızlı kilitleme sistemiyle sadece yarım tur dönüşle hızlı ve güvenli bağlantı
  • M12 AC ve DC geçmeli konnektörleri için mekanik kodlama ve M17 geçmeli konnektörleri için renk kodlaması sayesinde hatasız bağlantı
  • Dayanıklı tasarımlar ve IP65/IP67 korumalı kaliteli malzemeler sayesinde güvenli kullanım

M12 yapısında ilk kez yüksek performans

M12 geçmeli konnektör  

M12: Az alanda yüksek güç

Kompakt M12 POWER geçmeli konnektörler ile ilk kez cihazlarınızı 12 A, 630 V ile besleyebilirsiniz. M12 tasarımı elektrikli cihazların beslemesinde yeni uygulama alanları açmaktadır.

S ve T kodlama hatalı bağlantıyı önler.

Güç ve sinyal için M17 geçmeli konnektörler

M17 geçmeli konnektör  

Kompakt M17 formatında güç ve sinyal iletimi

M17 COMPACT serisi dairesel geçmeli konnektörler minyatürleşme trendinde çıtayı belirlemiştir. Standart M17 fişlere göre %17 küçültülmüş kompakt boyutlarına rağmen bu 4 - 17 pinli dairesel geçmeli konnektörler 20 A, 630 V iletim kapasitesine sahiptir.

Üç yeni muhafaza tasarımı ve geçmeli konnektörlerin renkli halkalarla markalanması elektrik bağlantlarınız için esnek çözümler sağlar.

M5 - M40 plastik kalıplı geçmeli konnektörler

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi  

Plastik kalıplı geçmeli konnektörler

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi “Tak & Çevir” prensibine dayanır ve tüm M12 geçmeli konnektörleriyle %100 uyumludur. Kısaca yeni birşeye alışmak zorunda değilsiniz.

Sadece yarım tur çevirerek olabilecek en mükemmel geçmeli bağlantıyı elde eder ve montaj zamanını %90'a varan oranlarda kısaltabilirsiniz.

Phoenix Contact'ın SPEEDCON sistemi klasik M12 geçmeli bağlantısının tüm elektriksel ve mekanik özelliklerine sahip olmanın yanında geçerli tüm standart ve gereksinimleri de karşılar.

Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?

Data, sinyal ve güç için cihaz bağlantıları hakkında
daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki butona basın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300