Aydınlatma kontrolü için çözüm

Genel bakış

Aydınlatılmış üretim alanı  

Akıllı aydınlatma kontrol sistemi - esnek ve özel

  • Aydınlatma sistemlerinin planlamacıları, montörleri ve operatörleri farklı bölgeler için özel aydınlatma çözümleri yaratmak ve ışık şiddetini kontrol etmek zorundadır.
  • Phoenix Contact ilgili kontrol sistemine ve enerji yönetim sistemlerine Ethernet ağı üzerinden entegre edilebilen montaja hazır aydınlatma dağıtım panoları sunmaktadır.
  • Aydınlatma dağıtım panoları kolayca kurulabilir ve ağa entegre edilebilir. Böylelikle ihtiyaç bazlı aydınlatma için kapsamlı aydınlatma grup fonksiyonlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama

Açık ofis  

Rahat bir ortam yaratmak için ışığın kullanımı

Üretimde ve ofiste aydınlatma emniyet, konsantrasyon ve doğru ortam demektir. Aydınlatmanın kalitesi artarken enerji maliyetleri azalır. Günümüzde ışıkların açılıp kapatılması aydınlatma demek değildir. Aydınlatma sistemlerinin planlamacıları, montörleri ve operatörleri farklı bölgeler için özel aydınlatma çözümleri yaratmak ve ışık şiddetini gün ışığına ve diğer faktörlere göre uyarlamak durumundadır.

Bu yeni görevler otomatik aydınlatma sistemleri gerektirir. Üretim ve duruş zamanları, iş güvenliğini ilgilendiren düzenlemeler, gün ışığı veya özel ihtiyaçlar gibi farklı dış etkenler dikkate alınmalıdır. Bu farklı gereksinimler aydınlatma sistemi için karmaşık kontrolör ihtiyacını beraberinde getirir. Esnekliği arttırırken maliyetleri düşürme baskısı aydınlatma sisteminde yeni kontrol konseptleri ve çözümleri gerektirmektedir.

Çözüm

Phoenix Contact tümüyle montajlı ve bağlantıya hazır farklı aydınlatma dağıtım panoları sunmaktadır. Istenilen tüm fonksiyonlar web tarayıcı üzerinden tanımlanır. Sistem ilgili kontrol sistemine ve enerji yönetim sistemlerine Ethernet ağı üzerinden entegre edilebilir.

Aydınlatma kontrol panoları fabrikalar, ofis binaları, harici alanlar ve acil aydınlatmada kullanılır. Bireysel veya grup olarak fazla bir konfigürasyon yapmadan çalıştırılabilirler.

Aydınlatma dağıtım panoları ağa kolayca entegre edilebilir ve parametrelendirilebilir. Böylelikle birçok aydınlatma dağıtım panosunun grup olarak çalıştığı kapsamlı aydınlatma grup fonksiyonları gerçekleştirebilirsiniz. Bağlanması gereken komponentler pano beslemesi, armatürler ve armatür dizileri, varsa DALI, klasik buton veya hareket algılaycılarının giriş sinyalleri, ışık sensörleri ve Ethernet ağıdır.

Kolay kurulum ve bağlantı  

Ağa entegre aydınlatma kontrolü

Montaja hazır aydınlatma dağıtım panoları  

Phoenix Contact aydınlatma dağıtım panosu

Aydınlatma Kontrol - standarttan kişiselleştirilmiş tiplere

Bu çözümün merkezinde kullanıma hazır program ve istenilen fonksiyonların ayarlanması için bir web arayüzü içeren güçlü bir modüler kontrolör yer alır.

  • 24 V DC çıkış sinyalleri yük rölelerini veya kontaktörleri anahtarlayarak ışıkları kontrol eder.
  • Alternatif olarak sekiz DALI arayüzü mevcuttur ve toplam yaklaşık 500 ışık için akıllı kontrol sunar.
  • 24 V DC giriş modülleri butonların, anahtarların ve hareket sensörlerinin bağlantılarını giriş sinyali olarak sağlar.
  • Bir arayüz modülü EnOcean kablosuz alıcı bağlantısını destekler.
  • OPC tabanlı dokunmatik paneller ağ üzerinden kullanıcı dostu kullanım için entegre edilebilir.
  • Işık sensörleri standart analog sinyaller üzerinden entegre edilir.
  • Bir ölçüm modülü enerji verilerinin toplanması için elektriksel değerleri ölçer.

Avantajlarınız

  • Talep odaklı aydınlatma sayesinde verim artışı
  • Web tarayıcı üzerinden aydınlatmanın esnek ve hızlı organizasyonu
  • Hazır, ön kablajlı kumanda panoları sayesinde daha az planlama gereği
  • Kolay fonksiyon tanımı sayesinde kısa süren devreye alma
  • Aydınlatma için uzaktan parametrelendirme ve diyagnostik

Ürünler

TanımTipSipariş No.
Fabrika aydınlatması için 1 faz çıkışlı ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Fabrika aydınlatması için DALI ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Ofis aydınlatması için 1 faz çıkışlı ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Ofis aydınlatması için DALI ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Dış aydınlatma için 1 faz çıkışlı ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Emniyet aydınlatması ve acil uyarılar için ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Işık Kontrol yazılımı (ILC 171 ETH-2TX PLC için SD kart)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
TanımTipSipariş No.
Fabrika aydınlatması için 1 faz çıkışlı ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-AN-1
Fabrika aydınlatması için DALI ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-DALI-1
Ofis aydınlatması için 1 faz çıkışlı ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-RB-1
Ofis aydınlatması için DALI ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Dış aydınlatma için 1 faz çıkışlı ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-AL-1
Emniyet aydınlatması ve acil uyarılar için ışık dağıtıcısıCBL-LCC-TS-6-EN-1
Işık Kontrol yazılımı (ILC 171 ETH-2TX PLC için SD kart)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat