Seminerler

Emniyetiniz için uzman bilgi

Makine Yönetmeliği hakkında sunum  

Yasal provizyonları sunuyoruz ve uygulama desteği veriyoruz.

Satınalma aşamasında, devreye almadan önce, işletmede ve sistemi yenilerken makine operatörlerini ilgilendiren yasal provizyonlar büyük farklılık gösterir.

Güvenli bir makine sağlamak için operasyonel güvenlik ve makine emniyeti koşulları karşılanmalıdır.

Emniyet uzmanları için makine emniyeti

Makine emniyeti risk değerlendirmesinin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Fonksiyonel emniyet bunun önemli bir parçasıdır. Bu seminer Almanya'da geçerli yönetmelikleri baz alarak makinelerin güvenli işletimiyle ilgili kapsamlı bilgiler vermektedir. Seminer içeriği emniyet uzmanlarına kalifikasyon sürecinde destek olur.

Normatif ve teknik yönlerin gösterilmesi için üniversal örnekler kullanılır. Ayrıca makinenin güvenli çalışmasıyla ilgili operatörleri ilgilendiren sorular da cevaplanır.

Tanim Dil
Emniyet uzmanları için makine emniyeti [PDF, 0.11 MB]
Bir günlük seminer
Ingilizce

Makine emniyeti ve yasal kesinlik

Uzman hukukçu makine üreticileri ve operatörler için geçerli Alman yasal provizyonları üç bölümde sunar:

  • Yükümlülük
  • Satınalma
  • Bir iddia üzerine izlenecek prosedür

Her bölümün sonunda zorunlulukların pratik uygulaması bir emniyet mühendisi tarafından açıklanacaktır. Böylece geçerli yasal zorunlulukları tanıyacak ve pratik uygulama için ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız.

Tanim Dil Güncelleme
Makine emniyeti ve yasal kesinlik [PDF, 0.12 MB]
Bir günlük seminer
Ingilizce 12.10.2015

Makinede güvenli çalışma

Bu seminer makinelerin güvenli işletimiyle ilgili kapsamlı bilgiler vermektedir. Makine dönüşümleri ve birbirlerine bağlantı konuları da işlenmektedir. Bazı şartlar altında bir operatör makine üreticisine dönüşebilir ve dolayısıyla üreticinin sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olabilir. Ilgili konuların değerlendirme kriterleri de açıklanmaktadır. Üreticinin rolünü almaktan ve ilgili sorumluluklardan nasıl kaçınabileceğiniz açıklanmaktadır.

Tanim Dil Güncelleme
Makinede güvenli çalışma [PDF, 0.11 MB]
Bir günlük seminer
Ingilizce 12.10.2015

Makine emniyetinin temelleri

Bu seminer makinelerin üretim ve işletiminde emniyetle ilgili konularda kapsamlı bilgiler vermektedir. Emniyet teknolojisinin neden mutlak zorunluluk olduğunu ve kaza önlemeye nasıl katkı sağladığını göreceksiniz. Makine emniyetini sağlamak için yöntem ve süreçleri tanıyaksınız. Makine üreticileri ve operatörleri için emniyet standartlarını, ilgili Alman yasalarını ve Avrupa yönetmeliklerini tanıyacaksınız.

Tanim Dil Güncelleme
Makine emniyetinin temelleri [PDF, 0.11 MB]
Bir günlük seminer
Ingilizce 12.10.2015

Emniyet semineri talep et

Buradan kişisel emniyet seminerinizi talep edin. Sizinle ayrıntıları konuşmaktan memnun olacağız.

Alternatif olarak ayarlanmış bir yerde takvimi belli seminerlerimize de katılabilirsiniz.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat