Bilgi teknolojisinde aşırı gerilim koruma için seçim kılavuzu

Bilgi teknolojisinde aşırı gerilim koruma seçimi

Bulması kolay!

Arayüzünüz için doğru aşırı gerilim koruma

Bilgi teknolojisinde doğru aşırı gerilim korumayı seçmek birçok farklı arayüz olması nedeniyle oldukça zorlayıcıdır. Phoenix Contact'ın STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) seçim kılavuzu ideal aşırı gerilim koruma çözümünün seçiminde destek sağlar.

STOP-IT seçim kılavuzu

Aşağıdaki tablo data, telekomünikasyon, ölçme ve kontrol ve kablosuz sistemler için aşırı gerilim koruma cihazları içerir, örneğin Ethernet, ISDN, TTY (4 - 20 mA), INTERBUS ve PROFIBUS için.

  • Aşırı gerilim önerdiğimiz arayüzler ilk kolonda alfabetik sırayla listelenmiştir.
  • Ugun aşırı gerilim koruma cihazı ikinci kolonda verilmiştir. Her koruma cihazı ürünün teknik özelliklerine giden bir link içerir.
  • Son kolonda uygulama örnekleri indirilebilir.
ArabirimAsiri Gerilim KorumaUygulama
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Uygulama Örnegi Indir
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
ArabirimAsiri Gerilim KorumaUygulama
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat