Genel bakisa dön

CLIP PROJECT: etiketlerin planlaması

CLIP PROJECT ile etiketlerinizi kolayca hazırlayın. Konfigürasyon yazılımı iki kısımdan oluşur: Etiketleme için CLIP PROJECT markalama ve yapılandırma için CLIP PROJECT planlama.

CLIP PROJECT planlama: kullanıcı dostu yapılandırma

CLIP PROJECT Planlama, Phoenix Contact'ın proje yazılımı  

Kararlı proses zinciri

CLIP PROJECT planlama klemens dizilerini hızlı, kullanışlı ve hatasız yapılandırmanızı sağlar.

CAE sistemleriyle etkileşim kararlı bir proses zinciri oluşturur.

  • Proses zinciri veri transferi, ürün seçimi, düzeltme fonksiyonu ve son olarak dokümantasyonu kapsar.
  • Modüler klemenslere ek olarak CLIP PROJECT planlama aşırı akım ve aşırı gerilim, güç kaynağı, sinyal dönüşümü ve otomasyon teknolojisinde kullanılan ürün gruplarını yapılandırmak için kullanılabilir.

CLIP PROJECT markalama: kolay etiketleme

CLIP PROJECT: Çeşitli malzemelerin kolay etiketlemesi  

Birçok malzemenin kolay etiketlemesi

CLIP PROJECT markalama çok çeşitli markalama malzemelerine rağmen kolay ve kullanışlı etiket üretmek için kullanılır.

  • Etiketlenecek alan gösterilir. Baskısı bitmiş etiketin gerçekçi görüntüsü ekranda gösterilir.
  • Kullanım son derece basittir: mevcut etiketleme bilgileri CAE sistemlerinden, hesap çizelgesi programlarından ve kelime işleme programlarından getirilir.
  • CLIP PROJECT markalama Phoenix Contact'ın tüm baskı sistemlerini ve ofis yazıcılarını kontrol eder.
  • CLIP PROJECT profesyonel versiyonu bir şablon tasarımcısı içerir. Böylece kendi etiketlerinizi kolayca yaratabilirsiniz.

 


Genel bakisa dön
Referanslar
  • CLIP PROJECT: etiketlerin planlaması

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300