Ürüne özel indirmeler

Arama yaparken indirmeler için terim, anahtar kelime, sipariş numarası veya dosya tipi girebilirsiniz.

Filtre

Arama Sonuçları

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

  • Daha Fazla Seçenek
    kapat

    Sertifika



124.826 Sonuçlar

ELR-TBUS-22,5-P - 2203861

Resim mevcut değil

Özel DIN ray konnektörü yalnızca ELR H...-P ve EM-...-P için uygundur.

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Resim mevcut değil

Kablo kesme aleti - PACKAGE CUTFOX 10 - 1200280

Resim mevcut değil

Kesme makinesi, kablolar, litz telleri ve daralan makaronlar için, 230 V besleme

Koruma kapağı - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Kapak, komponentleri temas ve kire karşı muhafaza eder

Geçmeli köprü - FBS 8-8 - 3002745

Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, genişlik: 63,9 mm, pin sayısı: 8, renk: kırmızı

Kablo geçmeli konnektörü - SF-7ES1N8A80A5S - 1627032

Kablo geçmeli konnektörü, düz kısa, SPEEDCON kilitleme, M23, pin sayısı: 4+3+PE, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 5,5 mm ... 8,5 mm

Kablo geçmeli konnektörü - ST-7ES1N8A8K05S - 1618636

Kablo geçmeli konnektörü, düz, SPEEDCON kilitleme, M17, pin sayısı: 7+PE, kontak tipi: Dişi, Krimp bağlantı, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 11 mm ... 12,7 mm

Başlangıç seti - UTME 6-SET POWER 1 - 3036001

Başlangıç seti - vidalı ölçme ayırma klemensleri, köprüleme ve test aksesuarları ve markalama malzemesinden oluşur. Üç fazlı trafo devresi (akım ve gerilim) için klemens dizisi ayrı ayrı konfigüre edilebilir.

Ekran bağlantı klemensi - SKS 8-D - 3240213

Ekran bağlantı klemensi, ekranı doğrudan montaj sacına bağlamak için

124.826 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat