NFPA 79 hakkında bilgi

NFPA 79 için hazır

NFPA 79 için hazır (2018 sürümü)

Makine üreticileri dikkat! ABD'nin bazı bölgelerinde makineler için aşırı gerilim koruması zorunludur. Makinelerinizin yeni NFPA 79 (2018) için hazır olduğundan emin olun.

Ürünlerini Kuzey Amerika'ya ihraç eden veya pazarlayan makine ve sistem üreticileri burada geçerli olan yasa ve yönetmeliklere tabidir. NEC'in dışındaki en önemli teknik standartlardan biri NFPA 79 standardının 2018 revizyonudur.
Aşırı gerilim koruma cihazlarının (SPD'ler) kullanımı için hangi zorunlu NFPA 79 gerekliliklerinin uygulandığı konusunda bilgi edinin.

Avantajlarınız

  • Tüm VAL-US ürünlerinde yer alan UL test etiketi sayesinde NFPA 79 (2018) uyumlu
  • 200 kA yüksek kısa devre akım seviyesi sayesinde kısa devre akımları aşılmaz
  • Denetçiler tarafından basitleştirilmiş sistem onayı, çünkü NFPA 79 (2018) şartlarına uyulmaktadır.
  • Tüm VAL-US ürünlerinin NFPA 79 (2018) gereksinimlerine uygun olarak evrensel kullanımı
Basa dön

NFPA 79 (Endüstriyel Makineler için Elektrik Standardı), ABD'deki endüstriyel makineler için güvenlik standardını tanımlayan bir Amerikan standardıdır. Yanlış uygulandığında makinede tehlikeli koşullara yol açabilecek elektrik ve elektronik koşulları düzenler. Diğer kavramların yanı sıra bu, aşırı akım koruma, kablolama ve emniyet devrelerini ve en son sürümde aşırı gerilim korumasını içerir.
NFPA 79 her üç yılda bir revize edilir. En son sürüm 2018'de yayınlanmıştır.

Devreye alınacak her makine öncelikle bir denetçi tarafından denetlenmeli ve onaylanmalıdır. Ulusal Elektrik Kodu (NEC - NFPA 70) ile birlikte, bu kontrol aynı zamanda NFPA 79 standardına da dayanmaktadır. Denetçi makinenin standarda tam olarak uymadığı görüşündeyse, onay - ve dolayısıyla NFPA 79 sertifikası - reddedilebilir. Bu durumda makine devreye alınamayabilir.

Bu yönetmelik ABD'deki tüm endüstriyel makinelere uygulanır. NFPA 79 standardının hangi sürümü ilgili eyalet/bölgede geçerli olduğuna göre, bu eyalet/bölgedeki Ulusal Elektrik Kodunun geçerli sürümüne bağlıdır. “Tehlikeli bölgelere” kurulmuş makineler için, NEC Madde 500 ve devamı ayrıca geçerlidir.

Endüstriyel makinelerde bulunan kontrol panoları da NEC ve NFPA 79 standardına ek olarak UL 508A standardına uygun olmalıdır. Bu üç kural ve standart arasında değişen talepler olması durumunda, en katı talep geçerlidir. Aşırı akım koruma ekipmanı durumunda, örneğin, en düşük değere uyulmalıdır.

Kişisel koruma son derece önemli bir rol oynamaktadır. Makine üzerindeki personel için tehlikeli durumları önlemek için, herhangi bir aşırı gerilim makinedeki güvenlik devresine zarar vermemelidir. Aşırı gerilimden sonra makinenin çalışmaya hazır olma konusu burada bir anlam ifade etmemektedir.

NEC (2017) ve NFPA 79 (2018)'e göre, güvenlik devreleri ile donatılmış endüstriyel makinelerin beslemesi aşırı gerilim koruma cihazlarıyla (SPD) donatılmalıdır. Bu cihazların UL 1449 standardına uygun olarak “UL” onayına sahip olması gerekir. Ayrıca, montaj sahasındaki kısa devre akımından daha büyük bir kısa devre akım seviyesi (SCCR) olmalıdır.

Besleme için aşırı gerilim koruma cihazları, besleme noktasına mümkün olduğunca yakın monte edilmelidir. Makinenin yerine bağlı olarak, uygun SPD tipleri (bkz. NFPA 79 (2018), Madde 7.8) seçilecektir. VAL-US serisi bunu özellikle kolaylaştırıyor: UL onaylı Tip 1 cihazlar olarak tesisatta herhangi bir yerde kullanılabilirler. Kabloları aşırı akıma karşı korumayı düşünmek gerekebilir.

NFPA 79 standardında sinyal ve veri teknolojisi için aşırı gerilim koruma cihazları gerekli değildir. Yine de, makinelere monte edilebilirler. Makine haberleşme arayüzü için, örneğin kontrol mühendisliği sistemine yönelik bir aşırı gerilim koruma cihazı tavsiye edilir.

Hem NEC hem de NFPA 79 standartları Ulusal Yangından Korunma Derneği'nden satın alınabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Hem elektronik hem de basılı olarak satın alınabilir.

Amerikan şebeke tipleri

Amerika şebeke tipleri, gerilimleri ve frekansları, tarihsel nedenlerden ötürü kısmen Avrupa'dakilere göre oldukça farklıdır. Endüstriyel makineler ağırlıklı olarak "3 fazlı yıldız" ve "üçgen" şebeke tiplerinde işletilmektedir. Bununla birlikte başka şebeke türleri de vardır: en yaygın olanları aşağıda listelenmiştir.

Basa dön

UL 1449 uyumlu SPD tipleri

SPD'ler çeşitli tiplerde kategorize edilir. Tipler bir montajda SPD'nin nereye monte edilebileceği hakkında bilgi sağlar. Bu sınıflandırma yıldırımdan korunma konseptinde cihazların veya uygulama alanlarının performansı hakkında bilgi sağlamamaktadır. Bu, listelenen yönetmelik veya standartlarda hiç belirtilmemiştir.

Basa dön
SınıflandırmaAçıklama
Tip 1 SPD'lerTip 1 SPD'ler, bir transformatörün aşağı yönünde ve ana sigortanın ya da sistem ana ayırıcısının ön tarafına monte edilebilir.
Tip 2 SPD'ler

Tip 2 SPD'ler, ana sigortanın ya da sistem ana ayırıcısının aşağı tarafına monte edilmelidir.

Tip 3 SPD'ler

Tip 3 SPD'ler, üst aşırı akım koruma veya ayırıcıya en az 10 m'lik bir açıklığa (= kablo uzunluğuna) sahip olmalıdır.

Ürün gereksinimleri

VAL-US ürün yelpazesi, çeşitli şebeke tipleri ve gerilimleri için mevcuttur. NFPA 79 gereksinimlerini karşılarlar, çünkü bir yandan "UL" onayına sahiptirler, diğer yandan 200 kA'lık kısa devre akım seviyesi (SCCR) sayesinde evrensel olarak kullanılabilirler (UL 1449 baskı 4'e uygun).

Basa dön
3-faz yıldız sistem gerilimi (fazlar)Ad (Sipariş No.)
3 faz yıldız277 / 480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277 / 480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347 / 600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347 / 600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-faz yıldız sistem gerilimi (fazlar)Ad (Sipariş No.)
3 faz yıldız277 / 480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277 / 480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347 / 600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347 / 600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Köşe topraklı / topraksız üçgen gerilimiAd (Sipariş No.)
Köşe topraklı / topraksız üçgen480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Köşe topraklı / topraksız üçgen gerilimiAd (Sipariş No.)
Köşe topraklı / topraksız üçgen480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Sigortalar

UL 1449'a göre Tip-1 onaylı aşırı gerilim koruma cihazlarının aşırı akım korumasına (1) gerek yoktur. Bununla birlikte, NEC, iletkenlerin aşırı akıma karşı korunacağını öngörür. Bu nedenle, iletkenleri aşırı akım koruma cihazları (OCPD) (2) ile SPD'ye bağlamak gerekli olabilir.

NFPA 79'a göre, OCPD, kurulu cihazın üreticisi tarafından sınıflandırılmamalı, bu, sistem planlayıcısı tarafından, yani bu durumda makine üreticisi tarafından yapılmalıdır. Bu SPD'ler için de geçerlidir. Aşırı gerilim koruma cihazları için OCPD'yi tasarlama prosedürü, diğer tüm cihazlar ile aynıdır. Bununla birlikte, bir SPD'nin yük akımı olmadığı için, SPD üreticisi tarafından belirtilen bilgi bağlantı kablosu için kullanılabilir. Bu bilgi hem maksimum hem de minimum kesitleri ve izin verilen kablo malzemesini içerir. Bu bilgiye dayanarak, aşırı gerilim koruyucu cihaz, ilgili NEC tablolarının yardımı ile her zamanki gibi tasarlanabilir.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat