Genel bakisa dön

Sistem mimarileri

Bir emniyet uygulamasını gerçekleştirirken sistem mimarisi ve lojiğin doğru seçilmesi birçok standarda uygunluğun sağlanması kadar zor olabilir. Bu kapsamda ürün portföyümüzde emniyet röleleri, konfigüre edilebilir modüller, fieldbus bağlantılı safe kontrolörler yer alır. Doğru teknoloji kullanılırsa emniyet uygulaması uygun maliyetli ve uygulaması kolay olmanın yanında ilgili standartlara da uygun olacaktır.

Güvenlik cihazları

Basit emniyet sistemlerinin hızlı ve kolay oluşturulması  

Basit emniyet sistemlerinin hızlı ve kolay oluşturulması

Güvenlik kapılı otomatik proses cihazı ve acil durdurma butonu gibi az sayıda emniyet fonksiyonlu basit uygulamalar klasik emniyet röleleriyle gerçekleştirilir. Buralarda standartları karşılayan basit emniyet sistemleri oluşturmak için elektromekanik emniyet röleleri kullanılabilir.

Bu sistem mimarisinin tipik özellikleri

  • Emniyet ve fonksiyon kontrolünün klasik ayrımı
  • Farklı ağ ve I/O cihazları
Basa dön

Yapılandırılabilir güvenlik modülleri

Güvenilir ve çok yönlü: konfigüre edilebilir emniyet modülü  

Güvenilir ve çok yönlü: konfigüre edilebilir emniyet modülü

Sistemin boyutu büyüdükçe sadece emniyet fonksiyonlarının sayısı artmaz, modüllerin geçici olarak açılıp kapatılması gibi ek özellikler de uygulanır. Konfigüre edilebilir emniyet röleleri bu uygulamalar için uygundur.

Bu sistem mimarisinin tipik özellikleri

  • Emniyet ve fonksiyon kontrolünün klasik ayrımı
  • Standart haberleşme için ortak ağ
  • Farklı I/O cihazları
Basa dön

Ağ emniyet çözümleri

Emniyet fonksiyonları: standart ağ üzerinden bağlanır  

Emniyet fonksiyonları: standart ağ üzerinden bağlanır

Daha fazla emniyet fonksiyonuna genellikle büyük sistemlerde ihtiyaç duyulur. Ayrıca standart sinyallerin yanında güvenli sinyallerin de toplanması ve bus sistemleri üzerinden iletilmesi gerekir.

Amaç kablo miktarını büyük oranda azaltmak ve esnekliği arttırmaktır. Ağda dağıtılmış konfigüre edilebilir emniyet röleleri orta ölçekli uygulamalar için idealdir. Emniyet kontrolörü veya güvenli bus sistemi olmadan çalıştırılabilirler. Emniyet sinyallerini standart ağ üzerinden paylaşırlar.

Bu sistem mimarisinin tipik özellikleri

  • Emniyet ve fonksiyon kontrolünün klasik ayrımı
  • Standart ve güvenli haberleşme için ortak ağ
  • Ağda dağıtılmış emniyet lojiğini içeren I/O modülleri
Basa dön

Güvenli kontrol teknolojisi

Programlanabilir emniyet kontrolörlerinin kullanımı  

Programlanabilir emniyet kontrolörlerinin kullanımı

Belirtilen teknolojilerle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan çok sayıda emniyet fonksiyonunun olduğu karmaşık uygulamalarda güvenli bus sistemiyle birlikte emniyet kontrolörleri ideal çözümdür.

Burada iki farklı çözüm söz konusudur:

1) Bir yandan standart kontrol sisteminden ayrılmış kendi güvenli ağı olan remote emniyet kontrolörleri mevcuttur, harcanan zaman ve maliyeti yükseltirler.

2) İkinci çözüm safe kontrolörü standart kontrol sistemine entegre eder ve mevcut ağı safe cihazlarla haberleşmek için kullanır. Pratikte bu yöntem teknik ve maliyet olarak daha iyi olduğunu kanıtlamıştır.

Bu sistem mimarisinin tipik özellikleri

  • Farklı entegrasyon seviyeleri mevcuttur
  • Standart ve güvenli komponentler için ortak haberleşme sistemi
Basa dön

Emniyetle ilgili giriş ve çıkışlar

Emniyetle ilgili giriş ve çıkışların kullanımı  

Emniyetle ilgili giriş ve çıkışların kullanımı

Orta - büyük ölçekli uygulamalarda güvenli sinyaller bus sistemleri üzerinden toplanıp iletilebilir. Bu ağlarda dağıtılmış emniyetle ilgili giriş ve çıkış modülleri emniyet kontrolörüyle haberleşir ve uygulamaya esnek konfigürasyon ile uyarlanır.

Bu sistem mimarisinin tipik özellikleri

  • Emniyet kontrolörüyle birlikte dağıtılmış güvenli ve standart giriş ve çıkış modülleri
  • Standart ve emniyet komponentleri için fieldbus üzerinden ortak haberleşme sistemi
Basa dön

Özet

Emniyet teknolojilerinin, emniyet fonksiyonu sayısı ve lojik işlemlerin zorluğu bazında sınırlandırılması her uygulama için kolay ve uygun maliyetli bir çözüm olduğunu göstermektedir.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat