Termal transfer teknolojisi

Termal transfer teknolojisi

Hızlı ve uygun maliyetli etiketleme

Phoenix Contact'tan kompakt termal transfer teknolojisi

Avantajlarınız

  • Kanıtlanmış baskı yöntemiyle güvenilir ve sürekliliği yüksek
  • Bakım gerektirmeyen çalışmayla servis dostu
  • Yüksek kalite: temiz baskı kalitesi, barkot okuyuculu, font yüksekliği 1.6 mm'den başlar
  • Kompakt ve sağlam cihazlar

Baskı yöntemi

Termal transfer baskı yöntemi  

Termal transfer baskı yöntemi

Termal transfer baskıda özel, çok katmanlı bir mürekkep yazıcı kafası ve komponent arasına beslenir. Bu yazıcı kafasında her piksel için bir ısıtıcı eleman entegre edilmiştir. Isıtıcı eleman bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir. Nokta olarak bilinen bu ısıtıcı elemanlar düz bir hat boyunca sıralanır. Renk katmanını eriterek etiketlenecek komponentin üstüne baskı resmini aktarırlar.

Bu süreç hızlı ve esnektir. Bununla birlikte mürekkep ribonunun komponente boşluk olmadan yapışması için yüzey tesviyesi gerekir. Birçok sistem etiket gibi yumuşak malzemeler ancak polikarbonat gibi sert malzemeler için mevcuttur, bunlardan çok az vardır.

Mürekkep ribonları

Termal transfer baskıda özel mürekkep ribonu anahtar komponenttir. Çeşitli katmanlardan oluşur. Arka kaplama aşınma en az olacak ve yazıcı kafasını korumak üzere statik yükün azalacağı şekilde tasarlanmıştır. Arka kaplama ısıya hassas renk katmanını taşıyan PET filmle kaplanmıştır.

Termal transfer mürekkep ribonunun yapısı

Termal transfer mürekkep ribonunun yapısı

Üç farklı renk katmanı tipi vardır. Phoenix Contact'ın termal transfer yazıcılarında mürekkep ve PET tabaka arasında ilave ayırma katmanı olan reçine ribonlar kullanılır.

  • Temel olarak kağıt baskı medyasına uygundur
  • Sert yüzey üzerinde keskin açıkça okunan bir baskı resmi oluşturur
  • Silinme ve çizilmeye karşı düşük direnç
  • Düşük baskı enerjisiyle kullanılır
  • ince tabakalar ve plastik yüzeyler için uygundur
  • Yüksek ısıya, silinme ve çizilmeye dayanıklı baskı resimleri
  • Baskı resmi uzun ömürlüdür ve solvent ve kimyasallara dayanıklıdır
  • Mum ribonlara göre daha yüksek erime sıcaklığı, yazıcı kafasında daha yüksek ısıtma kapasitesi ve düşük baskı hızı gerektirir.
  • Yüksek baskı enerjisinde malzemeye aktarılır
  • Mum ve reçine ribonların özelliklerini birleştirir
  • Kağıt ve plastik için uygun
  • Baskı resmi silinme ve çizilmeye dayanıklıdır ve ısıya karşı iyi bir direnç sağlar
  • Saf reçine ribonlara kıyasla solvent ve kimyasallara daha düşük direnç
  • Yüksek kafa hızlarında kullanılabilir ve dolayısıyla birçok uygulamaya uygundur
  • Ortalama baskı enerjisiyle uygulanır

Ürünler

Bu ürünler hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Aşağıdaki butona tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat