Normlar ve standartlar

Normlar ve standartlar

Güvenilir ve dayanıklı

Phoenix Contact'ın test edilmiş markalama yöntemleri

Yaşlanma testi

Yaşlanma testi: zaman ve sıcaklık eğrisi  

Yaşlanma testi: zaman ve sıcaklık eğrisi

IEC 60947-7-1/-2'e göre

Modüler klemensler uzun ömürleri ve +125°C üzerindeki sıcaklıklara sürekli dayanabilmeleriyle karakterize olur. Bu klemenslerin markalama veya baskısının bu gereksinimleri karşılaması için Phoenix Contact ısı dengeleyicili markalama malzemeleri kullanmaktadır.

Birçok yıllık kullanımı simüle etmek amacıyla markalama malzemeleri sıcaklık çevrimlerine, klimatik pano içinde, klemensler veya kablolarla birlikte tabi tutulur. Klimatik pano içindeki minimum sıcaklık +20°C'ye, maksimum sıcaklık +120°C'ye set edilir (PVC için +80°C).

Test örnekleri ısınma ve on dakikalık durma bekleme aşamasında izin verilen azami sıcaklığa erişir. Bunu soğuma süreci izler. Test toplam 192 çevrimden oluşur.

Hiç istisnasız Phoenix Contact markalama malzemeleri IEC60947‑7‑1/-2'e göre test edilmiştir. Kullanılan tüm plastikler yeterli güvenlik rezervine de sahiptir.

Basa dön

Yağ ve kimyasallara karşı dayanım

DIN EN ISO 175'e göre

Harici sıvılar veya gazlar nedeniyle fiziksel veya kimyasal süreçler veya tepkimeler oluşabilir. Bu, plastiklerin özelliklerinde değişikliğe neden olabilir. Plastik zarar görebilir hatta kullanılamaz duruma gelebilir.

Baskı ve etiketler de bu değişikliklerden etkilenebilir. Bunu önlemek için Phoenix Contact yalnız DIN EN ISO 175'e göre test edilmiş baskı/etiket malzemeleri kullanır.

Basa dön

UV ışını direnci

Plastiklerin UV ışınlarına direnci  

Plastiklerin UV ışınlarına direnci

DIN EN ISO 4892-2 ve DIN EN ISO 60068-2-5'e göre

UV-B komponentleri plastikteki mekanik özellikleri sınırlar. Bunun sonucu olarak baskı ve etiketler plastiğin tipine bağlı olarak az veya çok oranda zarar görebilir.

Phoenix Contact'ın markalama malzemeleri adı geçen standartlara göre test edilmiştir ve UV ışınları altında kuru ve nemli atmosferde saklanabilir.

Basa dön

Paslanma testi

DIN 50018e göre korozyon testi  

Paslanma testi

DIN 50018'e göre

Ağır ortam şartları kullanılan komponentlerde ve etiketlerde zorlu gereklilikleri mecbur kılar. Aşağıdaki test yöntemi atmosferi sülfür dioksit içeren değişken hava şartlarında, DIN 50018'i baz alan aşınma testini tanımlar.

2 litre saf su ve 1 litre SO2 gazı klima panosuna verilir. Testte +40°C'lik test sıcaklığında, test nesnelerinin yüzeyini etkileyen asidik atmosfer oluşur. Sekiz saatlik testin sonunda test nesneleri kapı açılarak 16 saat boyunca kurumaya bırakılır.

Son olarak mikroskopik görsel kontrol gerçekleştirilir. Phoenix Contact'ın kullandığı markalama malzemeleri bu zorlu standarda uygundur ve agresif ortam koşullarına dayanıklıdır.

Basa dön

Tuz püskürtme

IEC°60068‑2‑11/-52e göre tuz spreyi  

Tuz püskürtme

IEC 60068-2-11/-52'e göre

Özellikle gemi imalatında teknik komponentler sürekli aşındırıcı ortamda çalışmak zorunda oldukları için her zaman okunaklı olacak şekilde etiketlenmelidir. Havadaki tuz miktarıyla birlikte artan nem oranı kullanılan etiketlere ve metallere yönelik talepleri arttırır.

Denizdeki hava şartlarının etkisi IEC 60068-2-11/-52'yi baz alarak simüle edilebilir. Tuz püskürtme testinde malzemelerin aşındırıcı atmosfere karşı direnci test edilir. Test örnekleri test odasına yerleştirilir ve hassas dozlanmış spreyle %5 sodyum klorit çözeltisine +35°C'de 96 saat boyunca maruz bırakılır (NaCl; pH değeri 6.5 - 7.2).

Testten sonra mikroskobik inceleme yapılır. Phoenix Contact'ın markalama malzemeleri bu yüksek gereklilikleri karşılar ve çok ağır iklimsel şartlarda kullanılabilir.

Basa dön

Solvent direnci

EN 60464‑2:2001'e göre

Markalar ve etiketler solvent buharlarına dayanıklı olmalıdır. Yukarıda belirtilen standarda göre etiketler ve baskılar aseton, n-hekzan ve etanolde on gün boyunca bekletilir, sonrasında okunur durumda olmalıdırlar.

Basa dön

Aşınma ve silinmeye karşı dayanım

DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1e göre aşınma ve silinmeye karşı dayanım  

Aşınma ve silinmeye karşı dayanım

DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1'e göre

Etiket ve baskılar standart endüstriyel temizleme maddelerine dayanıklı olmak zorundadır. Phoenix Contact'ta etiketler ve baskılar yumuşak ve su, isopropanol, petrol kökenli eter ve n-hekzan içeren bir bezle düzleştirilir. Temizlik sonrası rahatça okunabilir olmalıdırlar.

Phoenix Contact'ın markalama malzemeleri aşınma ve silinmeye karşı en zor koşulları karşılar ve tüm uygulamalarda kullanılabilir.

Basa dön

Çizilmeye karşı dayanım

DIN EN ISO 1518e göre çizilmeye karşı dayanım  

Çizilmeye karşı dayanım

DIN EN ISO 1518'e göre

Etiketler ve baskılar noktasal veya doğrusal mekanik yüklere de dayanıklı olmalıdır. Bu nedenle Phoenix Contact tüm etiketleri yukarıdaki standarda göre çizilmeye karşı kontrol eder.

Bunun için yarı küre şeklinde bir çizici alet (1 mm çaplı) test örneğine sırasıyla 2 - 6 N olarak uygulanır.r Buna mukabil test nesnelerine görsel ve mikroskobik kontrol uygulanır. Phoenix Contact'ın markalama malzemeleri bu yüksek mekanik koşulları karşılamaktadır.

Basa dön

Titreşime dayanıklılık

IEC 60068-2-6 uyarınca

Bu test markalama malzemelerinin titreşime dayanımlarını ve sürekli titreşim etkisi altında konumlarını korumalarını test eder. Test nesnesine harmonik ve sinüzoidal tireşimler uygulanarak dönme, çarpma ve salınım kuvvetleri simüle edilir.

Test üç eksenin (x, y, z) herbirinde gerçekleştirilir. Test nesnesi 3 Hz ila 150 Hz frekans aralığında dakikada bir oktav hızda hareket ettirilir. ivmenin r.m.s değeri azami 50 m/s2.

Test nesneleri üç eksenin herbirinde iki saat boyunca test edilir. Markalama malzemeleri daha sonra kullanılmalarını engelleyecek hiçbir hasar almamalıdır. Tüm Phoenix Contact markalama malzemeleri standardın şartlarını karşılar ve yüksek titreşime maruz kaldıkları uygulamalarda kullanım için idealdir.

Basa dön

Titreşim testi

DIN 61373e göre titreşim testi – geniş bant parazit  

Geniş bant parazit

DIN EN 613732'e göre – geniş bant parazit (DIN EN 50155'e göre şiddet)

Birçok uygulamada ve özellikle ulaşım teknolojisinde etiketleme malzemeleri titreşime ve darbelere maruz kalır. Titreşim kaynaklı zorlanmaların pratik simülasyonu için, test nesnelerinin artan ve azalan frekans ve büyüklükteki titreşim dayanımı test edilir.

Test nesnesi 5 Hz ila 150 Hz frekans aralığında hareket ettirilir. İvmenin r.m.s değeri azami 42.5 m/s2. Test nesneleri üç eksenin (x, y, z) herbirinde 5 saat boyunca test edilir. Komponentler ve markalama malzemelerinde ileride kullanılmalarını engelleyecek bir hasar oluşmamalıdır. Phoenix Contact'ın markalama malzemeleri bu zorlu titreşim koşullarını karşılamaktadır.

Basa dön

Grid testi

DIN EN ISO 2409a göre ızgara testi  

Grid testi

DIN EN ISO 2409'e göre

Bunun için seloteyp testi uygulanır. 10 ± 1 N yapışma kuvveti olan kendinden yapışkanlı şeffaf bant test edilecek baskı veya etikete eklenir. Sonra yüzeyden 60° açıyla gerilme kuvvetine doğru 1 cm/s hızla çekilir.

Testten sonra yapışkanlı bantta baskı izi kalmamalıdır. Phoenix Contact'ın markalama malzemeleri bu standardın gereksinimlerini karşılar. Sert ve soyulmaya dayanıklıdırlar.

Basa dön

Yapışma kuvveti testi

FINAT test yöntemi No 2ye göre yapışma kuvveti testi  

Yapışma kuvveti testi

FINAT test yöntemi No. 2'ye göre

Bu testin amacı etiketlerin yapışma kuvvetlerini farklı malzemeler üzerinde karşılaştırmaktır. Bu amaçla etiket şeritleri (25 mm x 175 mm) zemine belirli bir kuvvetle uygulanır.

Belirli bir bekleme süresinden sonra şerit zeminden 90° açı ve 300 mm/dk hızla çıkarılır. Yapışma kuvveti N/25 mm olarak belirlenir. Test uygulama için en uygun etiketin belirlenmesini sağlar.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat