Malzeme

Malzeme

Yüksek kalite ve sağlamlık

Tüm baskı süreçleri için doğru malzeme

En geniş malzeme serisi dijital baskı süreçleri yardımıyla etiketlenebilir. Plastikten imal edilen ön üretimli kart malzemeler, plastik veya metal etiketler veya hortum malzemeleri geniş şekilde dağıtılmıştır.

Phoenix Contact markalama malzemeleri  

Phoenix Contact markalama malzemeleri

Optimum baskı resmi elde etmek amacıyla markalama proses parametreleri ilgili malzeme özellikleriyle koordine edilmelidir.

Burada yüzey kalitesi belirleyici faktördür. Bu baskı süreci ve baskı ortamı için uygun olmalıdır.

Bunun için farklı yüzey iyileştirme teknikleri kullanılmaktadır, böylece etiketlerin kalitesi tüm seride garanti edilmektedir.

Genel bakış

Bugün endüstrinin tüm dalları artan maliyet baskısı altındadır. Bu nedenle şirketler tasarruf etmenin sürekli yeni yollarını aramaktadır. Bu etiketleme için de geçerlidir - belirgin ve kalıcı bir etiketleme önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Metal işaretlerin en büyük avantajları dayanıklılıklarıdır. Plastiklerin çoğunun aksine metal malzemeler en zor ortam koşullarında kullanılabilir. Böylece bu malzemeler endüstriyel ortamlarda gittikçe daha fazla kullanılmaktadır, örneğin makine anma plakaları, kontrolör ve sistem imalatı.

Phoenix Contact iletken ve kablo etiketleme için, taşıyıcılara takılmak üzere ve sert yüzeylere uygun yapışkan tabakalı malzemeler için metal etiket malzemeleri sunmaktadır.

Yüksek çalışma sıcaklıklarında bile polyamid mükemmel elektriksel, mekanik, kimyasal ve ısıl özelliklere sahiptir. +200°C'ye kadar kısa sıcaklık piklerine izin verilir.

Polyamid etrafındaki nemi ortalama %2.8 oranında absorbe eder. Bu gömülü bir kristalleşme suyu olmayıp moleküler yapıda kimyasal olarak H2O gruplarına bağlıdır. Bu sayede plastik -60°C sıcaklıklarda bile esnektir ve kırılmaya dayanıklıdır.

  • Yanmazlık sınıfı V2 - V0 (UL 94'e göre)
  • Silikon ve halojen içermez
  • Sıcaklık aralığı: -60°C ila +125°C

Polikarbonatın yüksek mekanik ve kimyasal dayanımı vardır. Sertlik, boyutsal kararlılık ve iyi ısı bozulma direnci bu malzemenin diğer özellikleridir. Polikarbonat düzgün ve stabil markalama malzemeleri imal etmek için kullanılır.

  • Düşük nem emilimi
  • Silikon ve halojen içermez
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +125°C

PVC uzun ömürlüdür. Mükemmel mekanik dayanım ve yüksek kimyasal direnç sergilerler. PVC oksijen ve ozondan etkilenmez. Malzeme aşındırıcı tuz çözeltilerine ve birçok aside dayanıklıdır.

  • Silikondan bağımsız
  • Sıcaklık aralığı: -30°C ila +80°C

Ployester kimyasal direnci olan bir malzemedir. Baskı, şekillendirme ve panç için uygun. Polyester UV ışınlarına dayanıklıdır ve çok az nem absorbe eder.

  • Silikon ve halojen içermez
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +150°C (düzene bağlı olarak)

Polietilen asid, alkali ve diğer çözeltilere dayanıklı bir termoplastiktir. PE fazla nem absorbe etmez ve çok dayanıklıdır.

  • Silikon ve halojen içermez
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +80°C

Polyolefinler yarı kristal termoplastiktir ve ekstrüzyon profili (daralan makaron) olarak kolayca işlenebilir. İyi kimyasal direnç sunarlar.

  • Silikondan bağımsız
  • Sıcaklık aralığı: -55°C ila +125°C

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat