UV LED teknolojisi

UV LED teknolojisi

Çevre dostu, hızlı markalama

Phoenix Contact'tan yüksek kaliteli UV LED teknolojisi.

Avantajlarınız

  • UV LED teknolojisi sayesinde basılı malzeme hemen kullanıma hazırdır
  • Çizilme ve silinmeye karşı dayanıklılık
  • Belirgin yazı karakterli solvente dayanıklı markalama
  • Düşük enerji tüketen emisyonsuz LED teknolojisi
  • Barkot basabilir

Baskı yöntemi

UV baskı süreci  

UV baskı süreci

Yüksek esneklik ve direnç sunan baskı sürecimiz uygun maliyetli UV-iyileştirici sıvı ile yazar. Burada özel bir sıvı kullanılır, yazıcı kafası inkjet yazıcılarınkine benzerdir; bu etiketlenecek komponente eklenir ve akabinde bir ışık kaynağıyla iyileştirilir.

Yazıcı kafasında sıvı damlaları birikir ve komponent istikametine yönlenir. Arzu edilen baskı resmini oluşturmak için yazıcı kafası komponentin üzerinde dolaşır ve sıvıyı satır satır uygular. UV ışınları aynı iş adımı içinde sıvıyı iyileştirir. Baskı ve iyileştirme sırasında komponent ısınmaz.

Bu baskı teknolojisi birçok uygulama alanına kullanılabilir. Plastik markalama etiketleri herhangi bir metal işaret gibi etiketlenebilir.

Solvent içermeyen sıvı

Solvent içermeyen baskı sıvısı  

Solvent içermeyen baskı sıvısı

Phoenicx Contact UV yazıcıları solvent içermeyen yazıcı sıvısı kullanır. Sıvı üç ana malzemeden oluşur:

  • Baskı alt maddesi üzerindeki sıvıyı iyileştirmek için fotokimyasal tepkimeyi başlatan UV tetikleyici
  • Baskı için taşıyıcı matris olarak işlev gören bağ yapıcı malzeme
  • Kaplama için renk pigmenti

UV dijital baskı teknolojisinin püf noktası fotokimyasal başlatılan polimerizasyondur. UV ışını sıvı tetikleyicileri radikale çevirir. Radikaller bir serbest elektronlu bağ oluşturmak isteyen moleküllerdir. Radikaller bağ komponentlerindeki monomer adlı modülleri aktive eder ve bunlarla bağ kurarak zincirler ve matrisler oluşturur. Bu zincirler polimer olarak adlandırılır. Renk pigmentlerini çevrelerler ve mürekkebi iyileştirirler. Kullanılan sıvı solvent veya uçucu madde içermediği için baskı süreci emisyon yaymaz.

Solvent içeren mürekkepler

UV iyileştirici sıvılara ek olarak solvent içeren mürekkepler de kullanılabilir. Bunlar
kullanılmazsa kuruma riski vardır. Mürekkebi iyileştirmek için baskı süreci sonrası komponent birkaç dakika ısıtılır: kullanılan malzeme ve mürekkebe bağlı olarak
+70°C ila +200°C arası sıcaklıklara kadar ısıtılır.

Komponent kullanılmadan önce soğumalıdır. Her malzeme bu sürece uygun değildir, özellikle plastikler bu sıcaklıklarda bozulur. Genel olarak bu mürekkeplerdeki solventler bu sıcaklıkların etkisinde buharlaşır. Ayrıca kuruyan mürekkebin diğer solventerce çözülmemesi sağlanmalıdır. Bu nedenle Phoenix Contact ürünlerinde UV iyileştirici sıvı kullanılır.

Yazıcı kafaları

Temelde komponentlere mürekkep ve sıvı iletmenin iki yolu vardır.

Kesintisiz InkjetDrop-on-Demand-Inkjet (DOD)
Mürekkep damlalarının yanmasıSabitgerekirse (baskı sırasında)
Mürekkepler/sıvılaryüksek solvent içerekliSolvent içerir veya içermez
Enjektörlerkesintisiz püskürtme sağlayan memedikey damlalı çok sayıda enjektör
Çözünürlükalçak (ör: kablo etiketleme için)yüksek (yüksek kaliteli çıktılar için)

DOK Inkjet'ler için iki farklı baskı kafası teknolojisi kullanılabilir:

  • Kabarcık püskürtme yöntemi: elektriksel ısıtmayla bir buhar kabarcığı oluşur ve oluşan kuvvetle enjektörden gelen damlaları bastırır. Buhar kabarcığı oluşturmak için solvent içeren mürekkep gerekir. Uygun maliyetli yazıcılarda kabarcık püskürtme kullanılır.
  • Piezo püskürtme yöntemi: burada iki enjektör kanalı piezo kristallerinden oluşur ve dalga şeklinde elektriksel palslarla hareket eder. Damlalar bu şekilde yanar. Piezo püskürtme UV baskıda kullanılan yüksek kaliteli ve dayanıklı baskı kafalarıdır. BLUEMARK da piezo jet yöntemini kullanır.

Işık kaynakları

Işık spektrumu

Işık spektrumu

UV kaynağı olarak sıklıkla UV lambalar kullanılır. Kullanımları imalat tipi nedeniyle yüksek ısı oluşumuyla ilgilidir. Bu yanıcılar oldukça güçlüdür fakat geniş bir UV ışığı değişimine sahiptir. Bir UV C yanıcısı (100 - 280 nm dalga boyu) UV A (315 - 380 nm) ve UV B serisi (280 - 315 nm) ışık yayar.

LED'ler yanıcı lambalara bir alternatiftir. UV LED'ler çok dar bir banta ışık yayar (UV A) ve dolayısıyla yanıcılardan çok daha az değişime sahiptir. UV tetiklemeli fotokimyasal polimerizasyon genellikle 200 - 400 nanometre dalga boyundadır. Diğer bir avantaj düşük ısı yayılımıdır. Bu Phoenix Contact'ın BLUEMARK'ı gibi daha küçük ve hafif yazıcı üretmeye imkan tanır.

Ürünler

Bu ürünler hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Aşağıdaki butona tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat