IQ teknolojisi

IQ teknolojisi

Yüksek sistem sürekliliği sağlayan akıl

IQ teknolojili güç kaynakları gerektiği anda takip eder ve bildirir.

Kesintisiz güç kaynakları (UPS) şebeke gerilimi kesildiğinde bile güç sağlamaya devam eder. IQ teknolojisi sayesinde bir adım öndesinizi: güç kaynakları şarj durumu ve kalan enerji miktarı hakkında bilgi sağlar, çalışma ömrünü maksimize eder ve arıza durumunda erken bilgi verir. Gerekli tüm bilgiler üst seviye bilgisayar ve kontrolörlere aktarılır.

IQ teknolojisi: yüksek sistem sürekliliği sağlayan akıl

IQ teknolojili akıllı UPS çözümü  

Maksimum sistem sürekliliği için akıllı UPS çözümü

IQ teknolojisi, akıllı güç kaynağı çözümünün anahtarıdır.

IQ teknolojili akıllı UPS enerji depolamayı izler ve optimize eder, bakımı azaltır ve sistemlerinizin sürekliliğini yükseltir. Gerekli tüm enerji depolama değerlerini belirler. Bunun yapılması, pilin besleme kararlığını ve ideal kullanımını sağlar.

Akıllı akü yönetimi kalan çalışma zamanını hesaplar. Eşik değere ulaşılır ulaşılmaz öneride bulunur. Bu yolla sisteminiz olabildiğince uzun süre çalışır ve akü gerilimi bittiğinde kapanır.

Optimum akü yönetimi

Akıllı akü yönetimi sayesinde enerji depolamanın optimum kullanımı  

Akıllı akü yönetimi

IQ teknolojili akıllı akü yönetimi bağlı enerji depolamanın optimum kullanımıyla ilgili bilgileri algılar ve size öneride bulunur.

Akıllı akü yönetimi

  • SOC – Şarj durumu
    Güncel şarj durumu ve enerji depolamanın kalan çalışma süresi sürekli izlenir ve görüntülenir.
  • SOH – Sağlık durumu
    Enerji depolamanın kalan ömrü görüntülenir ve erken aşamada uyarı verir.

Enerji depolamanın akıllı izlenmesi

Enerji depolamanın akıllı izlenmesi  

Enerji depolamanın akıllı izlenmesi

Akıllı akü kontrolü
Optimum ayarlanan şarj karakteristikleri sayesinde bağlı akü tipinin otomatik algılanması ve çalışma ömrünün arttırılması.

Akıllı şarj
Adapting Şarj akımının uyarlanması mümkün olan en hızlı şarj ve sürekliliği sağlar.

Haberleşme

Veri portu UPS modülü ve PC veya üst seviye kontrolör arasında haberleşme için kullanılır  

Haberleşme için veri portu kullanılır

Veri portu UPS modülü ve PC veya üst seviye kontrolör arasında haberleşme için kullanılır.

Mevcut veri kablolarıyla UPS modülleri herhangi bir uygulamaya entegre edilebilir ve UPS çözümünün durumu hakkında kesintisiz bilgi sağlar

UPS-CONF yazılımı ile konfigürasyon ve izleme

UPS-CONF yazılımı ile UPS çözümünüzü PCde konfigüre edin  

UPS-CONF yazılımıyla esnek şekilde konfigüre edilebilir

UPS-CONF konfigürasyon ve yönetim yazılımıyla UPS çözümünüzü PC'de izleyebilir ve konfigüre edebilirsiniz. Yazılım ücretsiz indirilebilir.

  • Esnek konfigürasyon: QUINT UPS karakteristiğinin gereksinimlere uyarlanması.
  • Önleyici fonksiyon izleme: gerekli tüm çalışma parametreleri grafik olarak gösterilir, önemli mesajlar ön planda gözükür.
  • Entegre veri kaydedici: bir kayıt dosyası QUINT UPS'in şebeke arızalarını ne zaman ve ne kadar süreyle köprülediği gibi olayları arşivler.

Her kombinasyonda akıl

IQ teknolojili özel çözümler  

IQ teknolojili özel çözümler

IQ teknolojisi tüm gereksinimler için çalışır. Kendi çözümünüzü oluşturun – uygulamanıza özel.

  1. QUINT POWER güç kaynağınızı seçin
  2. UPS modülünüzü seçin QUINT UPS
  3. Enerji depolamanızı seçin:
    • Maksimum kullanım ömrü için UPS-CAP
    • Daha uzun tampon süresiyle daha uzun işletme ömrü için UPS-BAT-LI-ION
    • Maksimum tampon süresi için UPS-BAT/VRLA ve VRLA/WTR

Uygulama örneği: bir endüstriyel PC sürekli olarak 24 V DC ile beslenmek zorundadır

IQ teknolojili UPS çözümü  

IQ teknolojisiyle sistem olabildiğince uzun çalışmaya devam eder

3.4 Ah'ye sahip UPS 24 V DC/5 A'i en uygun koşullarda 20 dakika süreyle tamponlar. Şarj durumu, performansı ve kalan çalışma süresi bilinmiyor.

QUINT UPS-IQ çözümü
Akıllı UPS tüm ilgili güç depolama cihazlarının durumlarını belirler. Bu, her zaman besleme kararlılığı ve enerji depolama cihazının en uygun kullanımını garanti etmek için gerekli olan çok önemli şeffaflığı sağlar. Akıllı akü yönetimi, bağlı olan enerji depolama aygıtının o anki şarj etme durumunu algılar ve bunu kalan çalışma süresini hesaplamak için kullanır.

QUINT UPS ayrıca koruma süresinin gerçekte 20 dakika olup olmadığını da gösterir. Ayarlanabilir eşik değerine ulaşıldığında, gezici röle kontağı, yazılım veya doğrudan yüksek seviye denetleyicileri ile bir uyarı iletisi gönderilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat