Veri paylaşımı

PROFINET veri paylaşımında basit tüketici/tedarikçi modelini kullanır. Tedarikçi tüketiciye veriyi döngüsel olarak gönderir. Giriş sinyallerinde tedarikçi I/O modülüdür ve tüketici PLC'dir; çıkış sinyallerinde bu roller değişir. Veri paylaşımında bu etkin yöntemin PROFINET protokolünde iki farklı tipi vardır; RT ve IRT.

PROFINET RT

PROFINET RT  

PROFINET RT ile realtime haberleşme

PROFINET RT (realtime) haberleşmesinde veri iletişimi optimize edilmiş yazılım kümesi üzerinden TCP/IP kümesine paralel çalışır. Kontrolörle cihaz arasındaki bağlantı TCP/IP kümesiyle sağlanır. TCP/IP kümesi her cihazın bir IP adresi olmasını sağlar ve diğer protokoller (Web server'lardaki HTTP gibi) kullanılarak her zaman adreslenebilir.

Realtime gerekliliklerini karşılamak için PROFINET başlıktaki VLAN etiketini kullanır ve en yüksek serbest öncelik seviyesi 6'ya set eder. Böylece PROFINET telegramları switch'lere öncelikli olarak gönderilir.

PROFINET RT veri paylaşımı için güncelleme aralığını 250 µs ile 500 ms arasında tanımlar. Modülün giriş ve çıkış verileri için ayrı güncelleme aralığı belirlenebilir. Güncelleme aralığını modülün performansı belirler.

PROFINET IRT

PROFINET IRT  

1 µs'nin altında telegram sapmasıyla realtime haberleşme

Aynı özellikler PROFINET IRT için de geçerlidir ancak realtime sınıfı telegram sapmasını 1 µs'nin altına çekmek için bazı donanımlarla tamamlanır.

IRT fazı Ethernet haberleşmesinden bağımsız olan senkron realtime veri iletimini destekler. Bu her cihazı regüle eden, gerçek zamanlı veriler, alarmlar ve TCP/IP haberleşmesi µs hassasiyetle ağa iletildiğinde kontrol sağlayan zaman dilimi prosedürüyle elde edilir.

PROFINET IRT destekli cihazlar RT modunda da haberleşebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat