PROFINET profilleri

PROFINET profilleri otomasyon cihaz ve sistemlerini Fonksiyonel Emniyet, sürücü teknolojisi ve enerji yönetimiyle ilişki içinde kontrol eder. Açıkılık, interoperabilite ve değiştirilebilirlik sağlamak amacıyla profiller PROFIBUS ve PROFINET Uluslararası (PI) çalışma gruplarında geliştirilir.

PROFIsafe

PROFIsafe, PROFINET için güvenli haberleşme profili

Tanım
PROFIsafe iPROFIBUS ve PROFINET bazlı Fonksiyonel Emniyet uygulamaları için güvenli, onaylı bir haberleşme profilidir. PROFIsafe güvenli veri haberleşmesini tanımlar ve Fonksiyonel Emniyet uygulamalarında yüksek işlevselliği hedefler.

Aynı zamanda montaj masrafları azalır ve maksimum interoperabilite ve değiştirilebilirlik garanti edilir.


Uygulama
PROFIsafe güvenli veri transferi için standart PROFINET ağ altyapısını kullanır. Bu güvenli ve güvenli olmayan veri trafiğini birlikte yürüterek sistem tasarımını basitleştirir ve maliyetleri düşürür. WLAN veri transferi de mümkündür.

PROFIsafe protokolü IEC 61508/IEC 62061'e göre SIL 3'e kadar, EN 954-1'e göre emniyet kategorisi 4'e kadar veya ISO 13849-1'e göre PL e'ye kadar emniyet uygulamalarında kullanılabilir.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, sürücü cihazları için cihaz profili

Tanım
PROFIdrive PROFIBUS ve PROFINET'te sürücü teknolojisi için modüler standart profildir. Profil sürücler ve enkoder'ler için zorunlu özellikleri tanımlar ve PROFIBUS ve PROFINET uygulamalarında cihazların interoperabilite ve değiştirilebilirliğini hedefler.

PROFIdrive sürücü otomasyonundaki tüm gereksinimlere yönelik sürücüler için altı uygulama sınıfı tanımlar. Sürücülerin otomasyon uygulamalarına basit ve uyumlu bağlantısını sağlar.

PROFIdrive uygulama sınıfları
Geniş uygulama potansiyelini baz alarak PROFIdrive bazlı fonksiyonel içerik için altı uygulama sınıfı tanımlanmıştır. Bir sürücü cihazı bir veya daha fazla sınıfı destekleyebilir.

  • Uygulama sınıfı 1
    Hız kontrollü standart sürücü, ör: frekans invertörü
  • Uygulama sınıfı 2
    Uygulama sınıfı 1 gibi, ancak ekstra fonksiyonlar (teknoloji fonksiyonları)
  • Uygulama sınıfı 3
    Hız, pozisyon kontrolü ve profil jeneratörüyle servo sürücü, ör: tek eksenli pozisyon sürücüsü
  • Uygulama sınıfı 4/5
    Çok eksenli hareket kontrolü için servo sürücüler (hareket kontrol, hesaplanmış nümerik kontrol, robotik)
  • Uygulama sınıfı 6
    Dağıtılmış otomasyon için servo sürücüler (elektronik dişliler, kam diskler)

Uygulama sınıfları 1 - 3 PROFINET RT ile uygulanabilir. Uygulama sınıfı 4'ten itibaren PROFINET IRT ile eş zamanlı dosya transferi zorunludur.

Multi Profile Drive
Sürekli artan uygulama gereksinimleri modern sürücü cihazlarında emniyet teknolojisi ve enerji yönetimi gibi yeni fonksiyonların olmasını gerektirir. Bu onları sürücü bazlı otomasyon fonksiyonları için bir platforma dönüştürür. Sonuç olarak genel PROFIsafe ve PROFIenergy profilleri gelecekte bu yeni gereksinimleri karşılamak üzere uygulanacaktır.

PROFIenergy

PROFIenergy

Tanım
PROFIenergy üretim sistemlerinde enerji yönetimi için tasarlanmış genel cihaz profilidir.

PROFIenergy üzerinden makine ve sistemlerin enerji tüketiminin PROFINET ile kontrol edildiği PROFINET bazlı cihaz arayüzü sağlar. Bu durumda ana odak kesintilerde ve üretim olmayan aşamalarda potansiyel tasarruflardır.

Arka plan
PROFIenergy Alman otomobil üreticilerinin (Audi, BMW, Mercedes, Porshe ve VW) otomasyon girişimi (AIDA) ile başlatılmıştır. Buna bağlı olarak PROFINET kullanıcı organizasyonu (PNO) içinde yeni oluşturulan çalışma grubu 2009'un sonunda PROFIenergy şartnamesini yayınlamıştır. PROFIenergy modern otomasyon cihazlarına gittikçe daha fazla entegre edilecektir.

Uygulama
PROFIenergy aşağıdaki uygulamalara uyarlanmış standartlaşmış komutları iletmek için döngüsel olmayan PROFINET hizmetlerini kullanır:

  • Kısa kesintiler
  • Uzun kesintiler
  • Planlanmamış kesintiler
  • Enerji tüketiminin ölçüm ve görüntülemesi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat